(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador: acero galvanizado con zinc, accesorio para tubería de instrumentación, NPT hembra a BSPP macho

Adaptador: acero galvanizado con zinc, accesorio para tubería de instrumentación, NPT hembra a BSPP macho

El tubo adaptador NPT hembra - macho de acero galvanizado es un acero de paredes gruesas recubierto de zinc que es resistente al óxido, la acumulación de minerales y la corrosión. Capaces de soportar condiciones húmedas, los tubos y accesorios de acero galvanizado con zinc se han utilizado para trabajar con agua y aceite en industrias como la química, líneas de suministro de agua, líneas de alcantarillado, irrigación agrícola, incineración de desechos y andamios.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSA-PF-7982
ZUSA-PF-7983
ZUSA-PF-7984
ZUSA-PF-7985
ZUSA-PF-8961
ZUSA-PF-8962
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento Rosca 1
(pulgada)
1 Pieza(s)

Presupuesto

65001/8
1 Pieza(s)

Presupuesto

66001/4
1 Pieza(s)

13 Días

53003/8
1 Pieza(s)

13 Días

49001/2
1 Pieza(s)

13 Días

46003/4
1 Pieza(s)

13 Días

44001

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Tratamiento de superficies Galvanizado Tipo de rosca de conexión NPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico