(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Tapón - cabeza cuadrada, latón, accesorio para tubería macho BSPT, sellador de roscas, clase 125

Tapón - cabeza cuadrada, latón, accesorio para tubería macho BSPT, sellador de roscas, clase 125

El tapón BSPT macho de cabeza cuadrada sólida de latón con sellador de roscas es una excelente opción para usar con agua fría y caliente. Accesorios que cumplen con los estándares de bajo contenido de plomo NSF/ANSI 61 y NSF/ANSI 372 y se pueden usar con agua potable. Estos accesorios de compresión tienen aplicaciones específicas de presión de agua; clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-10722
ZUSA-PF-10723
ZUSA-PF-10724
ZUSA-PF-10725
ZUSA-PF-10726
ZUSA-PF-10727
ZUSA-PF-10728
ZUSA-PF-10729
ZUSA-PF-10730
ZUSA-PF-10731
ZUSA-PF-10732
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)
1 Pieza(s)

81 Días

1/4
1 Pieza(s)

81 Días

3/8
1 Pieza(s)

81 Días

1/2
1 Pieza(s)

81 Días

3/4
1 Pieza(s)

81 Días

1
1 Pieza(s)

81 Días

1 1/4
1 Pieza(s)

81 Días

1 1/2
1 Pieza(s)

81 Días

2
1 Pieza(s)

81 Días

2 1/2
1 Pieza(s)

81 Días

3
1 Pieza(s)

81 Días

4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Presión máxima de funcionamiento 125 Tipo de rosca de conexión R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico