(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Conectores en T: latón cincado negro, accesorio para tubería, NPTF hembra, clase 1000

Conectores en T: latón cincado negro, accesorio para tubería, NPTF hembra, clase 1000

El conector de tubería NPTF hembra en T de latón cincado negro tiene buena resistencia a la corrosión y el zinc ofrece control adicional de la corrosión o ánodo de sacrificio, y es una excelente opción para usar con agua fría y caliente. Accesorios que cumplen con los estándares de bajo contenido de plomo NSF/ANSI 61 y NSF/ANSI 372 y se pueden usar con agua potable. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. El acabado de zinc negro es conductor de electricidad y ofrece una mayor protección contra la corrosión que un acabado de óxido negro. El recubrimiento de zinc aumenta la vida útil del metal y se corroe 100xx más lentamente que otros recubrimientos metálicos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-9109
ZUSA-PF-9110
ZUSA-PF-9111
ZUSA-PF-9112
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)
1 Pieza(s)

13 Días

1/8
1 Pieza(s)

13 Días

1/4
1 Pieza(s)

13 Días

3/8
1 Pieza(s)

13 Días

1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Tratamiento de superficies Galvanizado Presión máxima de funcionamiento 1000
Tipo de rosca de conexión NPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico