(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los accesorios para tubos de instrumentación de Brennan proporcionan sellos sin torsión y a prueba de fugas en todas las conexiones de los tubos. Los accesorios de tubo de doble férula y de un solo casquillo de Brennan son reutilizables varias veces y pueden soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión. Las pruebas exhaustivas han demostrado que el tubo cederá antes de que una junta de doble casquillo de Brennan comience a tener fugas.
Características del conector de tubo de instrumentación Brennan:
· Autoalineante
· Trabajo en tubos de pared gruesa y delgada.
· Resistir la vibración
· Trabajar en una variedad de materiales de tubos.
· Todos los componentes están hechos del mismo material para compatibilidad térmica y resistencia a la corrosión.
· Resistir los ciclos de temperatura
· Compensar las variables encontradas en el tubo y materiales.
· No reduce significativamente el área de flujo
Rendimiento
· Trabajo en vacío, así como a baja y alta presión.
· Sellado a bajas temperaturas criogénicas, así como a temperaturas elevadas nominales para el tubo.
· Sellar consistentemente en un amplio rango de ciclos de temperatura.
· Sellar repetidamente tanto en condiciones de fabricación como de remake.
· Resistir la presión más allá del punto de rotura del tubo
Asamblea
· Utilice geometría en lugar de torsión para lograr uniformidad en el maquillaje. (Para completar la unión, solo se requiere 1-1/4 de vuelta después de apretar bien).
· No requiere desmontaje e inspección del estampado de la férula en cada montaje.
· No requiere herramientas especiales para el montaje.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
N7202-08-08-NWO-SS
Tipos de conexión | Conexión de rosca a tubo | Forma de conexión de rosca a tubo | Male Elbow | Material | Acero inoxidable |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | No provisto | Tipos de hilos | R | Rosca 1 | 1/2" |
Tamaño de tubo 1 | 1/2" | Diámetro interior del tubo(mm) | 9.9mm |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo N7202-08-08-NWO-SS de la serie Codos de 90° - racores de compresión, rosca macho BSPP - Serie N7202.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente