(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector - recto, racores de manguera, serie MU

Conector - recto, racores de manguera, serie MU
  • Descuento por volumen

Un niple universal de tuerca ciega con alta resistencia a la extracción.

PDF

 
Número de Parte
H5-2MU
H6.5-2MU
H8-3MU
H11-4MU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/48 mm5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/410 mm6.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103/812 mm8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/216 mm11

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Pezón universal Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico