(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empuje de tapa para conectar accesorios, nailon - Serie TF-PTC

Empuje de tapa para conectar accesorios, nailon - Serie TF-PTC

También conocidos como accesorios de un toque, estos accesorios para tubo están diseñados para deslizarse dentro del accesorio con un anillo de agarre interno que lo mantiene en su lugar. Diseñado para aplicaciones de baja presión y para uso con tubos de plástico y metal blando. El nailon es muy adecuado para aplicaciones de aire.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialestiloformaconexión (a)para diámetro exterior del tubo
zusa-tf-ptc - 735nylongorragorratubo de 1/8"1/8"
zusa-tf-ptc - 736nylongorragorratubo de 5/32"5/32"
zusa-tf-ptc - 738nylongorragorratubo de 1/4"1/4"
zusa-tf-ptc - 739nylongorragorratubo de 5/16"5/16"
zusa-tf-ptc - 740nylongorragorratubo de 3/8"3/8"
zusa-tf-ptc - 741nylongorragorratubo de 1/2"1/2"
zusa-tf-ptc - 749nylongorragorratubo de 4mm4 mm
zusa-tf-ptc - 750nylongorragorratubo de 6mm6 mm
zusa-tf-ptc - 751nylongorragorratubo de 8mm8 mm
zusa-tf-ptc - 752nylongorragorratubo de 10mm10 mm
zusa-tf-ptc - 753nylongorragorratubo de 12mm12 mm
zusa-tf-ptc - 754nylongorragorratubo de 14mm14 mm
zusa-tf-ptc - 755nylongorragorratubo de 16mm16 mm
Número de Parte
ZUSA-TF-PTC-735
ZUSA-TF-PTC-736
ZUSA-TF-PTC-738
ZUSA-TF-PTC-739
ZUSA-TF-PTC-740
ZUSA-TF-PTC-741
ZUSA-TF-PTC-749
ZUSA-TF-PTC-750
ZUSA-TF-PTC-751
ZUSA-TF-PTC-752
ZUSA-TF-PTC-753
ZUSA-TF-PTC-754
ZUSA-TF-PTC-755
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Conexión A
1 Pieza(s)

13 Días

1/8"Tubo de 1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

5/32"Tubo de 5/32"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

5/16"Tubo de 5/16"
1 Pieza(s)

51 Días

3/8"Tubo de 3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

4Tubo de 4mm
1 Pieza(s)

13 Días

6Tubo de 6mm
1 Pieza(s)

13 Días

8Tubo de 8mm
1 Pieza(s)

13 Días

10Tubo de 10mm
1 Pieza(s)

13 Días

12Tubo de 12mm
1 Pieza(s)

13 Días

14Tubo de 14mm
1 Pieza(s)

13 Días

16Tubo de 16mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Otras formas
Material (Nylon) Estilo Tapa Forma Tapa
Color del cuerpo Negro Material de liberación del anillo Plástico Color de liberación del anillo Negro
Material del anillo de agarre ⑤Acero inoxidable duro 304 Material de la junta tórica Buna-N vacío máximo 28 pulgadas de Hg a 72°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico