(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empuje para conectar accesorios - codo de unión

Empuje para conectar accesorios - codo de unión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Descuento por volumen

· Solicitud: Estándar, mini
· Unión, igual diámetro: Codos de unión
· Escribe: Acoplamientos de un toque
· Material de la porción de hilo: Sin hilo
· Material de sellado: Caucho nitrilo

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Acoplamientos de un toque - Union Elbow: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: tereftalato de polibutileno PBT (tereftalato de polibutileno)

Especificaciones

Número de parte-Nominal-Color del cuerpo
MSCNL6
UJDST8

-

1


-


B

[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteACEÁrea seccional efectiva (mm 2 )Masa
(g)
TipoD
USEBL417.193.23.23.2
619.011.23.29.34.9
823.613.63.220.39.4
102516.34.227.011.8
1232.219.74.240.622.5
163425.64.278.736.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
USEBL4
USEBL6
USEBL8
USEBL10
USEBL12
USEBL16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD D (D1)
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD D (D1)
(φ)

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
MJCNLS, MJELLSAparte de MJCNLS, MJELLS
Fluido AplicableAire comprimidoAguaAire comprimido
Rango de temperatura de funcionamiento-15~60°C5~40°C0~60°C
Presión máxima de funcionamiento1 MPa0.9 MPa
Nivel de vacío operativo-100 kPa--100 kPa

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material de sellado Caucho nitrilo Material de la porción del hilo Sin parte del hilo
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro
Unión, diámetro igual Codos de unión Rango de temperatura de funcionamiento 0::60°C

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm