(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapón acodado para conexión Acoplador de tubo KCL Serie KC【10 piezas por paquete】

Tapón acodado para conexión Acoplador de tubo KCL Serie KC
  • Descuento por volumen

Un enchufe acodado para la conexión.
[Características]
· Agiliza y reduce la mano de obra para el trabajo de tuberías.
· Accesorio para tubería de un toque que detiene el flujo de aire cuando se desmonta (Mecanismo de autosellado incorporado)
· Especificación no aceptable para cobre (niquelado electrolítico).
· El sellador es estándar.
[Aplicaciones]
· Se usa cuando hay una frecuencia relativamente alta de desconexión del tubo, lo que elimina el trabajo de corte del tubo.
· Se utiliza para tuberías perpendiculares de un acoplador de tubo asociado.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KCL04-99
KCL06-99
KCL08-99
KCL10-99
KCL12-99
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tamaño de montaje aplicable (mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

44

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

66

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-12
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tamaño de montaje aplicable (mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acción individual / tubería Material del cuerpo Estándar (PBT) Material del sello / junta tórica Estándar (NBR)
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire Tipo de montaje Otras formas
Otras formas Cubierta de salpicadura Color del botón de liberación Azul

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico