(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empuje en T de recorrido macho reductor para conectar racores de tubo, polibutileno

Empuje en T de recorrido macho reductor para conectar racores de tubo, polibutileno

También conocidos como accesorios de un toque, estos accesorios para tubo están diseñados para deslizarse dentro del accesorio con un anillo de agarre interno que lo mantiene en su lugar. Diseñado para aplicaciones de baja presión y para uso con tubos de plástico y metal blando. El polibutileno no absorbe la humedad, por lo que estos accesorios son buenos para aplicaciones de agua y aire con alta humedad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialestiloformaconexión (a)conexión (B)conexión (c)para diámetro exterior del tubo
zusa-ptc-pbt - 579polibutilenocamiseta de carrera masculinateetubo de 1/8"tubo de 1/8"1/16" npt macho 1/8"
zusa-ptc-pbt - 580polibutilenocamiseta de carrera masculinateetubo de 1/8"tubo de 1/8"1/8" npt macho 1/8"
zusa-ptc-pbt - 581polibutilenocamiseta de carrera masculinateetubo de 5/32"tubo de 5/32"1/8" npt macho 5/32"
zusa-ptc-pbt - 582polibutilenocamiseta de carrera masculinateetubo de 5/32"tubo de 5/32"1/4" npt macho 5/32"
zusa-ptc-pbt - 584polibutilenocamiseta de carrera masculinateetubo de 1/4"tubo de 1/4"1/8" npt macho 1/4"
zusa-ptc-pbt - 585polibutilenocamiseta de carrera masculinateetubo de 1/4"tubo de 1/4"1/4" npt macho 1/4"
zusa-ptc-pbt - 586polibutilenocamiseta de carrera masculinateetubo de 1/4"tubo de 1/4"3/8" npt macho 1/4"
zusa-ptc-pbt - 590polibutilenocamiseta de carrera masculinateetubo de 3/8"tubo de 3/8"1/8" npt macho 3/8"
zusa-ptc-pbt - 591polibutilenocamiseta de carrera masculinateetubo de 3/8"tubo de 3/8"1/4" npt macho 3/8"
zusa-ptc-pbt - 592polibutilenocamiseta de carrera masculinateetubo de 3/8"tubo de 3/8"3/8" npt macho 3/8"
zusa-ptc-pbt - 593polibutilenocamiseta de carrera masculinateetubo de 3/8"tubo de 3/8"1/2" npt macho 3/8"
zusa-ptc-pbt - 594polibutilenocamiseta de carrera masculinateetubo de 1/2"tubo de 1/2"1/4" npt macho 1/2"
zusa-ptc-pbt - 595polibutilenocamiseta de carrera masculinateetubo de 1/2"tubo de 1/2"3/8" npt macho 1/2"
zusa-ptc-pbt - 596polibutilenocamiseta de carrera masculinateetubo de 1/2"tubo de 1/2"1/2" npt macho 1/2"
Número de Parte
ZUSA-PTC-PBT-579
ZUSA-PTC-PBT-580
ZUSA-PTC-PBT-581
ZUSA-PTC-PBT-582
ZUSA-PTC-PBT-584
ZUSA-PTC-PBT-585
ZUSA-PTC-PBT-586
ZUSA-PTC-PBT-590
ZUSA-PTC-PBT-591
ZUSA-PTC-PBT-592
ZUSA-PTC-PBT-593
ZUSA-PTC-PBT-594
ZUSA-PTC-PBT-595
ZUSA-PTC-PBT-596
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Conexión A Conexión B Conexión C Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

1/8"Tubo de 1/8"Tubo de 1/8"Macho NPT de 1/16"1/16"
1 Pieza(s)

13 Días

1/8"Tubo de 1/8"Tubo de 1/8"1/8" NPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

5/32"Tubo de 5/32"Tubo de 5/32"1/8" NPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

5/32"Tubo de 5/32"Tubo de 5/32"1/4" NPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"Tubo de 1/4"1/8" NPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"Tubo de 1/4"1/4" NPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"Tubo de 1/4"3/8" NPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"Tubo de 3/8"1/8" NPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"Tubo de 3/8"1/4" NPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"Tubo de 3/8"3/8" NPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"Tubo de 3/8"1/2" NPT macho1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"Tubo de 1/2"1/4" NPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"Tubo de 1/2"3/8" NPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"Tubo de 1/2"1/2" NPT macho1/2"
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Conexión A Conexión B Conexión C Tamaño de la tubería

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Montaje con tornillo, rama
Material Polibutileno Estilo Camiseta para correr masculina Forma Tee
Tipo de rosca de tubería NPT macho Material de la rosca del tubo Latón niquelado Color del cuerpo Gris claro
Material de liberación del anillo Plástico Color de liberación del anillo ⑤Acero inoxidable duro 304 Material del anillo de agarre ⑤Acero inoxidable duro 304
Material de la junta tórica Buna-N vacío máximo 28 pulgadas de Hg a 72°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico