(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector de mampara KRE-W2 Retardante de llama (norma UL-94 V-0 equivalente) Conexión de un toque FR【5-10 piezas por paquete】

Conector de mampara KRE-W2 Retardante de llama (norma UL-94 V-0 equivalente) Conexión de un toque FR
  • Descuento por volumen

Conector de un toque de SMC.
[Características]
· Se puede utilizar con nylon suave FR.
· Alta fuerza de retención.
· Se puede utilizar para todo, desde vacío bajo hasta 1 MPa.
· Se requiere poca fuerza para la extracción.
· Efectivo para tuberías en espacios reducidos.
[Aplicaciones]
· Utilícelo para conectar tuberías en la misma orientación desde roscas hembra.

(i)Advertencia

  • * Vea el catálogo para especificaciones detalladas y materiales.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte
KRH06-01SW2
KRH06-02SW2
KRH06-03SW2
KRH08-01SW2
KRH08-02SW2
KRH08-03SW2
KRH10-01SW2
KRH10-02SW2
KRH10-03SW2
KRH10-04SW2
KRH12-02SW2
KRH12-03SW2
KRH12-04SW2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tornillo de conexión

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

61/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

61/4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

63/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

81/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

81/4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

83/8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

101/8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

101/4

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

103/8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

101/2

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-1/4

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

-3/8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

-1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del cuerpo Latón Material de sellado Estándar (NBR)
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Standard/Mini Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo
Montaje con tornillo, dirección Media unión Tipos de conexión R Cantidad de tubos de conexión(pieza) 1
Color Blanco Color del botón de liberación Blanco

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico