(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Montaje a presión, serie WP, unión en T【1-10 piezas por paquete】

Montaje a presión, serie WP, unión en T
  • Descuento por volumen

[Características]
· El conector táctil está hecho de sólo seis partes.
· Un anillo de bloqueo de nuevo diseño asegura una conexión hermética del tubo y una inserción suave.
· El tubo se puede insertar con una fuerza ligera. Alta confiabilidad hermética
· Material estándar de resina ignífuga PA y F/G (poliamida).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WPUT06
WPUT08
WPUT10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tubo 1
(φ)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Resina PA + F/G (Poliamida) Material de sellado NBR
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro
Unión, diámetro igual Camisetas de unión Temperatura de operación 0::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico