(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorios de vacío de codo de 45 grados

Accesorios de vacío de codo de 45 grados

Diseñados para su uso en aplicaciones de vacío ultraalto, estos accesorios tienen un anillo central diseñado específicamente para estas aplicaciones. Conectado con una abrazadera y otro accesorio de abrazadera rápida que proporciona un fácil acceso a la línea de proceso. Estos accesorios también se conocen como accesorios NW, KF y QF.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezatipo de conexión de tubomaterialformapara diámetro exterior del tuboconexión (a)conexión (B)número comercial
zusa-tf-vac - 56abrazadera rápidaacero inoxidable 304codo de 45 grados3/4"abrazadera rápida 3/4"abrazadera rápida 3/4"16
zusa-tf-vac - 57abrazadera rápidaacero inoxidable 304codo de 45 grados1"abrazadera rápida 1"abrazadera rápida 1"25
zusa-tf-vac - 58abrazadera rápidaacero inoxidable 304codo de 45 grados1-1/2"abrazadera rápida 1-1/2"abrazadera rápida 1-1/2"40
zusa-tf-vac - 59abrazadera rápidaacero inoxidable 304codo de 45 grados2"abrazadera rápida 2"abrazadera rápida 2"50
Número de Parte
ZUSA-TF-VAC-56
ZUSA-TF-VAC-57
ZUSA-TF-VAC-58
ZUSA-TF-VAC-59
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD
(mm)
Para tubo OD Conexión A Conexión B Número comercial Brida de diámetro exterior
1 Pieza(s)

13 Días

3/4"3/4"Abrazadera rápida 3/4"Abrazadera rápida 3/4"161.18"
1 Pieza(s)

13 Días

1"1"Abrazadera rápida 1"Abrazadera rápida 1"251.57"
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"1-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"402.16"
1 Pieza(s)

13 Días

2"2"Abrazadera rápida 2"Abrazadera rápida 2"502.95"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adaptador Tipo de montaje Codos Material Acero inoxidable 304
Tipo de conexión de tubo abrazadera rápida Material Acero inoxidable 304 Forma Codo de 45 grados
vacío máximo 10-7 torres @ 72°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico