(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Accesorios de vacío con conector en T

Accesorios de vacío con conector en T

Diseñados para su uso en aplicaciones de vacío ultraalto, estos accesorios tienen un anillo central diseñado específicamente para estas aplicaciones. Conectado con una abrazadera y otro accesorio de abrazadera rápida que proporciona un fácil acceso a la línea de proceso. Estos accesorios también se conocen como accesorios NW, KF y QF.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezatipo de conexión de tubomaterialformapara diámetro exterior del tuboconexión (a)conexión (B)conexión (c)número comercial
zusa-tf-vac - 60abrazadera rápidaacero inoxidable 304tee3/4"abrazadera rápida 3/4"abrazadera rápida 3/4"abrazadera rápida 3/4"16
zusa-tf-vac - 61abrazadera rápidaacero inoxidable 304tee1"abrazadera rápida 1"abrazadera rápida 1"abrazadera rápida 1"25
zusa-tf-vac - 62abrazadera rápidaacero inoxidable 304tee1-1/2"abrazadera rápida 1-1/2"abrazadera rápida 1-1/2"abrazadera rápida 1-1/2"40
zusa-tf-vac - 63abrazadera rápidaacero inoxidable 304tee2"abrazadera rápida 2"abrazadera rápida 2"abrazadera rápida 2"50
Número de Parte
ZUSA-TF-VAC-60
ZUSA-TF-VAC-61
ZUSA-TF-VAC-62
ZUSA-TF-VAC-63
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD
(mm)
Para tubo OD Conexión A Conexión B Conexión C Número comercial Brida de diámetro exterior
1 Pieza(s)

13 Días

3/4"3/4"Abrazadera rápida 3/4"Abrazadera rápida 3/4"Abrazadera rápida 3/4"161.18"
1 Pieza(s)

13 Días

1"1"Abrazadera rápida 1"Abrazadera rápida 1"Abrazadera rápida 1"251.57"
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"1-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"402.16"
1 Pieza(s)

13 Días

2"2"Abrazadera rápida 2"Abrazadera rápida 2"Abrazadera rápida 2"502.95"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tees + B4712 Tipo de montaje Camisetas Material Acero inoxidable 304
Tipo de conexión de tubo abrazadera rápida Material Acero inoxidable 304 Forma Tee
vacío máximo 10-7 torres @ 72°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico