(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de vacío con conector cruzado

Accesorios de vacío con conector cruzado

Diseñados para su uso en aplicaciones de vacío ultraalto, estos accesorios tienen un anillo central diseñado específicamente para estas aplicaciones. Conectado con una abrazadera y otro accesorio de abrazadera rápida que proporciona un fácil acceso a la línea de proceso. Estos accesorios también se conocen como accesorios NW, KF y QF.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezatipo de conexión de tubomaterialformapara diámetro exterior del tuboconexión (a)conexión (B)conexión (c)conexión (d)número comercial
zusa-tf-vac - 69abrazadera rápidaacero inoxidable 304cruz3/4"abrazadera rápida 3/4"abrazadera rápida 3/4"abrazadera rápida 3/4"abrazadera rápida 3/4"16
zusa-tf-vac - 70abrazadera rápidaacero inoxidable 304cruz1"abrazadera rápida 1"abrazadera rápida 1"abrazadera rápida 1"abrazadera rápida 1"25
zusa-tf-vac - 71abrazadera rápidaacero inoxidable 304cruz1-1/2"abrazadera rápida 1-1/2"abrazadera rápida 1-1/2"abrazadera rápida 1-1/2"abrazadera rápida 1-1/2"40
zusa-tf-vac - 72abrazadera rápidaacero inoxidable 304cruz2"abrazadera rápida 2"abrazadera rápida 2"abrazadera rápida 2"abrazadera rápida 2"50
Número de Parte
ZUSA-TF-VAC-69
ZUSA-TF-VAC-70
ZUSA-TF-VAC-71
ZUSA-TF-VAC-72
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD
(mm)
Para tubo OD Conexión A Conexión B Conexión C Conexión D Número comercial Brida de diámetro exterior
1 Pieza(s)

13 Días

3/4"3/4"Abrazadera rápida 3/4"Abrazadera rápida 3/4"Abrazadera rápida 3/4"Abrazadera rápida 3/4"161.18"
1 Pieza(s)

13 Días

1"1"Abrazadera rápida 1"Abrazadera rápida 1"Abrazadera rápida 1"Abrazadera rápida 1"251.57"
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"1-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"402.16"
1 Pieza(s)

13 Días

2"2"Abrazadera rápida 2"Abrazadera rápida 2"Abrazadera rápida 2"Abrazadera rápida 2"502.95"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cruzar Tipo de montaje Cruzar Material Acero inoxidable 304
Tipo de conexión de tubo abrazadera rápida Material Acero inoxidable 304 Forma Cruzar
vacío máximo 10-7 torres @ 72°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico