(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Diseñados para su uso en aplicaciones de vacío ultraalto, estos accesorios tienen un anillo central diseñado específicamente para estas aplicaciones. Conectado con una abrazadera y otro accesorio de abrazadera rápida que proporciona un fácil acceso a la línea de proceso. Estos accesorios también se conocen como accesorios NW, KF y QF.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
número de pieza | tipo de conexión de tubo | material | forma | para diámetro exterior del tubo | conexión (a) | conexión (B) | conexión (c) | número comercial |
zusa-tf-vac - 64 | abrazadera rápida | acero inoxidable 304 | tee | 1" | abrazadera rápida 1" | abrazadera rápida 3/4" | abrazadera rápida 1" | 16, 25 |
zusa-tf-vac - 65 | abrazadera rápida | acero inoxidable 304 | tee | 1-1/2" | abrazadera rápida 1-1/2" | abrazadera rápida 3/4" | abrazadera rápida 1-1/2" | 16, 40 |
zusa-tf-vac - 66 | abrazadera rápida | acero inoxidable 304 | tee | 1-1/2" | abrazadera rápida 1-1/2" | abrazadera rápida 1" | abrazadera rápida 1-1/2" | 25, 40 |
zusa-tf-vac - 67 | abrazadera rápida | acero inoxidable 304 | tee | 2" | abrazadera rápida 2" | abrazadera rápida 1" | abrazadera rápida 2" | 25, 50 |
zusa-tf-vac - 68 | abrazadera rápida | acero inoxidable 304 | tee | 2" | abrazadera rápida 2" | abrazadera rápida 1-1/2" | abrazadera rápida 2" | 40, 50 |
Número de Parte |
---|
ZUSA-TF-VAC-64 |
ZUSA-TF-VAC-65 |
ZUSA-TF-VAC-66 |
ZUSA-TF-VAC-67 |
ZUSA-TF-VAC-68 |
Cargando…
Tipo | Tees + B4712 | Tipo de montaje | Camisetas | Material | Acero inoxidable 304 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de conexión de tubo | abrazadera rápida | Material | Acero inoxidable 304 | Forma | Tee |
vacío máximo | 10-7 torres @ 72°F |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente