(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juntas tóricas de silicona FDA detectables de metal de alta temperatura【1-10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Juntas tóricas de silicona FDA detectables de metal de alta temperatura

Los rellenos metálicos permiten que los sistemas de detección de metales detecten estas juntas tóricas de la FDA en caso de que se rompan o caigan en la corriente del proceso. La silicona tiene un excelente rango de temperatura y buena resistencia a productos químicos suaves, aceites animales y vegetales y agua.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZUSAS70MD224

número de piezamaterialpulgadas/métricotamaño del guiónsección transversal (fraccionario)identificación (fraccionario)sobredosis (fraccionario)durómetroforma de sección transversalcolorcalificación
zusas70md003siliconapulgada0031/16"1/16"3/16"70aredondorojometales detectables
zusas70md004siliconapulgada0041/16"5/64"13/64"70aredondorojometales detectables
zusas70md005siliconapulgada0051/16"3/32"7/32"70aredondorojometales detectables
zusas70md006siliconapulgada0061/16"1/8"1/4"70aredondorojometales detectables
zusas70md007siliconapulgada0071/16"5/32"9/32"70aredondorojometales detectables
zusas70md008siliconapulgada0081/16"3/16"5/16"70aredondorojometales detectables
zusas70md009siliconapulgada0091/16"7/32"11/32"70aredondorojometales detectables
zusas70md010siliconapulgada0101/16"1/4"3/8"70aredondorojometales detectables
zusas70md011siliconapulgada0111/16"5/16"7/16"70aredondorojometales detectables
zusas70md012siliconapulgada0121/16"3/8"1/2"70aredondorojometales detectables
zusas70md013siliconapulgada0131/16"7/16"9/16"70aredondorojometales detectables
zusas70md014siliconapulgada0141/16"1/2"5/8"70aredondorojometales detectables
zusas70md015siliconapulgada0151/16"9/16"11/16"70aredondorojometales detectables
zusas70md016siliconapulgada0161/16"5/8"3/4"70aredondorojometales detectables
zusas70md017siliconapulgada0171/16"11/16"13/16"70aredondorojometales detectables
zusas70md018siliconapulgada0181/16"3/4"7/8"70aredondorojometales detectables
zusas70md019siliconapulgada0191/16"13/16"15/16"70aredondorojometales detectables
zusas70md020siliconapulgada0201/16"7/8"1"70aredondorojometales detectables
zusas70md021siliconapulgada0211/16"15/16"1-1/16"70aredondorojometales detectables
zusas70md022siliconapulgada0221/16"1"1-1/8"70aredondorojometales detectables
zusas70md024siliconapulgada0241/16"1-1/8"1-1/4"70aredondorojometales detectables
zusas70md026siliconapulgada0261/16"1-1/4"1-3/8"70aredondorojometales detectables
zusas70md028siliconapulgada0281/16"1-3/8"1-1/2"70aredondorojometales detectables
zusas70md029siliconapulgada0291/16"1-1/2"1-5/8"70aredondorojometales detectables
zusas70md030siliconapulgada0301/16"1-5/8"1-3/4"70aredondorojometales detectables
zusas70md031siliconapulgada0311/16"1-3/4"1-7/8"70aredondorojometales detectables
zusas70md034siliconapulgada0341/16"2-1/8"2-1/4"70aredondorojometales detectables
zusas70md038siliconapulgada0381/16"2-5/8"2-3/4"70aredondorojometales detectables
zusas70md108siliconapulgada1083/32"1/4"7/16"70aredondorojometales detectables
zusas70md109siliconapulgada1093/32"5/16"1/2"70aredondorojometales detectables
zusas70md110siliconapulgada1103/32"3/8"9/16"70aredondorojometales detectables
zusas70md111siliconapulgada1113/32"7/16"5/8"70aredondorojometales detectables
zusas70md112siliconapulgada1123/32"1/2"11/16"70aredondorojometales detectables
zusas70md113siliconapulgada1133/32"9/16"3/4"70aredondorojometales detectables
zusas70md114siliconapulgada1143/32"5/8"13/16"70aredondorojometales detectables
zusas70md115siliconapulgada1153/32"11/16"7/8"70aredondorojometales detectables
zusas70md116siliconapulgada1163/32"3/4"15/16"70aredondorojometales detectables
zusas70md117siliconapulgada1173/32"13/16"1"70aredondorojometales detectables
zusas70md118siliconapulgada1183/32"7/8"1-1/16"70aredondorojometales detectables
zusas70md119siliconapulgada1193/32"15/16"1-1/8"70aredondorojometales detectables
zusas70md127siliconapulgada1273/32"1-7/16"1-5/8"70aredondorojometales detectables
zusas70md131siliconapulgada1313/32"1-11/16"1-7/8"70aredondorojometales detectables
zusas70md132siliconapulgada1323/32"1-3/4"1-15/16"70aredondorojometales detectables
zusas70md133siliconapulgada1333/32"1-13/16"2"70aredondorojometales detectables
zusas70md139siliconapulgada1393/32"2-3/16"2-3/8"70aredondorojometales detectables
zusas70md144siliconapulgada1443/32"2-1/2"2-11/16"70aredondorojometales detectables
zusas70md154siliconapulgada1543/32"3-3/4"3-15/16"70aredondorojometales detectables
zusas70md157siliconapulgada1573/32"4-1/2"4-11/16"70aredondorojometales detectables
zusas70md204siliconapulgada2041/8"3/8"5/8"70aredondorojometales detectables
zusas70md205siliconapulgada2051/8"7/16"11/16"70aredondorojometales detectables
zusas70md206siliconapulgada2061/8"1/2"3/4"70aredondorojometales detectables
zusas70md208siliconapulgada2081/8"5/8"7/8"70aredondorojometales detectables
zusas70md210siliconapulgada2101/8"3/4"1"70aredondorojometales detectables
zusas70md211siliconapulgada2111/8"13/16"1-1/16"70aredondorojometales detectables
zusas70md212siliconapulgada2121/8"7/8"1-1/8"70aredondorojometales detectables
zusas70md214siliconapulgada2141/8"1"1-1/4"70aredondorojometales detectables
zusas70md215siliconapulgada2151/8"1-1/16"1-5/16"70aredondorojometales detectables
zusas70md216siliconapulgada2161/8"1-1/8"1-3/8"70aredondorojometales detectables
zusas70md218siliconapulgada2181/8"1-1/4"1-1/2"70aredondorojometales detectables
zusas70md222siliconapulgada2221/8"1-1/2"1-3/4"70aredondorojometales detectables
zusas70md223siliconapulgada2231/8"1-5/8"1-7/8"70aredondorojometales detectables
zusas70md224siliconapulgada2241/8"1-3/4"2"70aredondorojometales detectables
zusas70md226siliconapulgada2261/8"2"2-1/4"70aredondorojometales detectables
zusas70md228siliconapulgada2281/8"2-1/4"2-1/2"70aredondorojometales detectables
zusas70md229siliconapulgada2291/8"2-3/8"2-5/8"70aredondorojometales detectables
zusas70md230siliconapulgada2301/8"2-1/2"2-3/4"70aredondorojometales detectables
zusas70md232siliconapulgada2321/8"2-3/4"3"70aredondorojometales detectables
zusas70md234siliconapulgada2341/8"3"3-1/4"70aredondorojometales detectables
zusas70md235siliconapulgada2351/8"3-1/8"3-3/8"70aredondorojometales detectables
zusas70md253siliconapulgada2531/8"5-3/8"5-5/8"70aredondorojometales detectables
zusas70md257siliconapulgada2571/8"5-7/8"6-1/8"70aredondorojometales detectables
zusas70md259siliconapulgada2591/8"6-1/4"6-1/2"70aredondorojometales detectables
zusas70md261siliconapulgada2611/8"6-3/4"7"70aredondorojometales detectables
zusas70md267siliconapulgada2671/8"8-1/4"8-1/2"70aredondorojometales detectables
zusas70md268siliconapulgada2681/8"8-1/2"8-3/4"70aredondorojometales detectables
zusas70md270siliconapulgada2701/8"9"9-1/4"70aredondorojometales detectables
Número de Parte
ZUSAS70MD224
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2"1-3/4"2240.139"1/8"1.734"1-3/4"2.012"2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hule de silicona Medio ambiente, aplicaciones Resistente al calor / Resistente químico / Resistente al clima / Resistente al agua Material Silicona
Durómetro 70A Dureza Estándar Forma de sección transversal Redondo
Color Rojo Grado Metales detectables Especificaciones cumplidas FDA
Rango de temperatura -80° a 450°F

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZUSAS70MD224 de la serie Juntas tóricas de silicona FDA detectables de metal de alta temperatura.

Products like this...

Número de Parte
ZUSAS70MD006
ZUSAS70MD007
ZUSAS70MD008
ZUSAS70MD226
ZUSAS70MD228
ZUSAS70MD229
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1/4"1/8"0060.070"1/16"0.114"1/8"0.254"1/4"

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

9/32"5/32"0070.070"1/16"0.145"5/32"0.285"9/32"

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

5/16"3/16"0080.070"1/16"0.176"3/16"0.316"5/16"

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2-1/4"2"2260.139"1/8"1.984"2"2.262"2-1/4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

2-1/2"2-1/4"2280.139"1/8"2.234"2-1/4"2.512"2-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

2-5/8"2-3/8"2290.139"1/8"2.359"2-3/8"2.637"2-5/8"

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico