(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juntas tóricas Buna-N de perfil X resistentes al aceite【1-100 piezas por paquete】

Juntas tóricas Buna-N de perfil X resistentes al aceite

También conocidas como juntas tóricas, estas juntas tóricas tienen cuatro puntos de contacto delgados y proporcionan una menor fricción contra los componentes en movimiento, lo que las hace muy adecuadas para aplicaciones dinámicas. Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad. Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialpulgadas/métricotamaño del guiónsección transversal (fraccionario)identificación (fraccionario)sobredosis (fraccionario)durómetroforma de sección transversalcolorcalificación
zusaqh70004buna-npulgada0041/16"5/64"13/64"70axnegroestándar
zusaqh70005buna-npulgada0051/16"3/32"7/32"70axnegroestándar
zusaqh70006buna-npulgada0061/16"1/8"1/4"70axnegroestándar
zusaqh70007buna-npulgada0071/16"5/32"9/32"70axnegroestándar
zusaqh70008buna-npulgada0081/16"3/16"5/16"70axnegroestándar
zusaqh70009buna-npulgada0091/16"7/32"11/32"70axnegroestándar
zusaqh70010buna-npulgada0101/16"1/4"3/8"70axnegroestándar
zusaqh70011buna-npulgada0111/16"5/16"7/16"70axnegroestándar
zusaqh70012buna-npulgada0121/16"3/8"1/2"70axnegroestándar
zusaqh70013buna-npulgada0131/16"7/16"9/16"70axnegroestándar
zusaqh70014buna-npulgada0141/16"1/2"5/8"70axnegroestándar
zusaqh70015buna-npulgada0151/16"9/16"11/16"70axnegroestándar
zusaqh70016buna-npulgada0161/16"5/8"3/4"70axnegroestándar
zusaqh70017buna-npulgada0171/16"11/16"13/16"70axnegroestándar
zusaqh70018buna-npulgada0181/16"3/4"7/8"70axnegroestándar
zusaqh70019buna-npulgada0191/16"13/16"15/16"70axnegroestándar
zusaqh70020buna-npulgada0201/16"7/8"1"70axnegroestándar
zusaqh70021buna-npulgada0211/16"15/16"1-1/16"70axnegroestándar
zusaqh70022buna-npulgada0221/16"1"1-1/8"70axnegroestándar
zusaqh70024buna-npulgada0241/16"1-1/8"1-1/4"70axnegroestándar
zusaqh70026buna-npulgada0261/16"1-1/4"1-3/8"70axnegroestándar
zusaqh70028buna-npulgada0281/16"1-3/8"1-1/2"70axnegroestándar
zusaqh70030buna-npulgada0301/16"1-5/8"1-3/4"70axnegroestándar
zusaqh70031buna-npulgada0311/16"1-3/4"1-7/8"70axnegroestándar
zusaqh70032buna-npulgada0321/16"1-7/8"2"70axnegroestándar
zusaqh70108buna-npulgada1083/32"1/4"7/16"70axnegroestándar
zusaqh70109buna-npulgada1093/32"5/16"1/2"70axnegroestándar
zusaqh70110buna-npulgada1103/32"3/8"9/16"70axnegroestándar
zusaqh70111buna-npulgada1113/32"7/16"5/8"70axnegroestándar
zusaqh70112buna-npulgada1123/32"1/2"11/16"70axnegroestándar
zusaqh70113buna-npulgada1133/32"9/16"3/4"70axnegroestándar
zusaqh70114buna-npulgada1143/32"5/8"13/16"70axnegroestándar
zusaqh70115buna-npulgada1153/32"11/16"7/8"70axnegroestándar
zusaqh70116buna-npulgada1163/32"3/4"15/16"70axnegroestándar
zusaqh70117buna-npulgada1173/32"13/16"1"70axnegroestándar
zusaqh70118buna-npulgada1183/32"7/8"1-1/16"70axnegroestándar
zusaqh70206buna-npulgada2061/8"1/2"3/4"70axnegroestándar
zusaqh70208buna-npulgada2081/8"5/8"7/8"70axnegroestándar
zusaqh70210buna-npulgada2101/8"3/4"1"70axnegroestándar
zusaqh70211buna-npulgada2111/8"13/16"1-1/16"70axnegroestándar
zusaqh70212buna-npulgada2121/8"7/8"1-1/8"70axnegroestándar
zusaqh70214buna-npulgada2141/8"1"1-1/4"70axnegroestándar
zusaqh70216buna-npulgada2161/8"1-1/8"1-3/8"70axnegroestándar
zusaqh70218buna-npulgada2181/8"1-1/4"1-1/2"70axnegroestándar
zusaqh70222buna-npulgada2221/8"1-1/2"1-3/4"70axnegroestándar
zusaqh70224buna-npulgada2241/8"1-3/4"2"70axnegroestándar
zusaqh70226buna-npulgada2261/8"2"2-1/4"70axnegroestándar
zusaqh70228buna-npulgada2281/8"2-1/4"2-1/2"70axnegroestándar
zusaqh70232buna-npulgada2321/8"2-3/4"3"70axnegroestándar
zusaqh70325buna-npulgada3253/16"1-1/2"1-7/8"70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 3buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 3.5buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 4buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 4.5buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 5buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 5.5buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 6buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 6.5buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 7buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 7.5buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 8buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 8.5buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 9buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 9.5buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 10buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 11buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 12buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 13buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 14buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 16buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 17buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 19buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.6 × 3.1buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.6 × 7.1buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.6 × 9.1buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 3buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 4buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 5buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 6buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 7buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 8buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 9buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 10buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 11buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 12buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 13buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 14buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 15buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 16buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 17buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 18buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 19buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 20buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 21buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 22buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 23buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 24buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 26buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 28buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 40buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 50buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 55buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 60buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2.5 × 9buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2.5 × 10buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2.5 × 11buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2.5 × 12buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2.5 × 13buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2.5 × 14buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2.5 × 15buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2.5 × 16buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2.5 × 17buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2.5 × 18buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2.5 × 19buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2.5 × 20buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh3 × 10buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh3 × 14buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh3 × 19buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh3 × 20buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh3 × 22buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh3 × 24buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh3 × 25buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh3 × 30buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh3 × 35buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh3 × 40buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh3 × 45buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh3 × 50buna-nmétrico    70axnegroestándar
Número de Parte
ZUSAQH1.5X3
ZUSAQH1.5X3.5
ZUSAQH1.5X4
ZUSAQH1.5X4.5
ZUSAQH1.5X5
ZUSAQH1.5X5.5
ZUSAQH1.5X6
ZUSAQH1.5X6.5
ZUSAQH1.5X7
ZUSAQH1.5X7.5
ZUSAQH1.5X8
ZUSAQH1.5X8.5
ZUSAQH1.5X9
ZUSAQH1.5X9.5
ZUSAQH1.5X10
ZUSAQH1.5X11
ZUSAQH1.5X12
ZUSAQH1.5X13
ZUSAQH1.5X14
ZUSAQH1.5X16
ZUSAQH1.5X17
ZUSAQH1.5X19
ZUSAQH1.6X3.1
ZUSAQH1.6X7.1
ZUSAQH1.6X9.1
ZUSAQH2X3
ZUSAQH2X4
ZUSAQH2X5
ZUSAQH2X6
ZUSAQH2X7
ZUSAQH2X8
ZUSAQH2X9
ZUSAQH2X10
ZUSAQH2X11
ZUSAQH2X12
ZUSAQH2X13
ZUSAQH2X14
ZUSAQH2X15
ZUSAQH2X16
ZUSAQH2X17
ZUSAQH2X18
ZUSAQH2X19
ZUSAQH2X20
ZUSAQH2X21
ZUSAQH2X22
ZUSAQH2X23
ZUSAQH2X24
ZUSAQH2X26
ZUSAQH2X28
ZUSAQH2X40
ZUSAQH2X50
ZUSAQH2X55
ZUSAQH2X60
ZUSAQH2.5X9
ZUSAQH2.5X10
ZUSAQH2.5X11
ZUSAQH2.5X12
ZUSAQH2.5X13
ZUSAQH2.5X14
ZUSAQH2.5X15
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

63-1.5 mm-3 mm-6 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

6.53.5-1.5 mm-3.5 mm-6.5 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

74-1.5 mm-4 mm-7 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

7.54.5-1.5 mm-4.5 mm-7.5 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

85-1.5 mm-5 mm-8 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

8.55.5-1.5 mm-5.5 mm-8.5 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

96-1.5 mm-6 mm-9 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

9.56.5-1.5 mm-6.5 mm-9.5 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

107-1.5 mm-7 mm-10 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

10.57.5-1.5 mm-7.5 mm-10.5 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

118-1.5 mm-8 mm-11 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

11.58.5-1.5 mm-8.5 mm-11.5 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

129-1.5 mm-9 mm-12 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

12.59.5-1.5 mm-9.5 mm-12.5 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1310-1.5 mm-10 mm-13 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1411-1.5 mm-11 mm-14 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1512-1.5 mm-12 mm-15 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1613-1.5 mm-13 mm-16 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1714-1.5 mm-14 mm-17 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1916-1.5 mm-16 mm-19 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2017-1.5 mm-17 mm-20 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2219-1.5 mm-19 mm-22 mm-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

6.33.1-1.6 mm-3.1 mm-6.3 mm-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

10.37.1-1.6 mm-7.1 mm-10.3 mm-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

12.39.1-1.6 mm-9.1 mm-12.3 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

73-2 mm-3 mm-7 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

84-2 mm-4 mm-8 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

95-2 mm-5 mm-9 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

106-2 mm-6 mm-10 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

117-2 mm-7 mm-11 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

128-2 mm-8 mm-12 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

139-2 mm-9 mm-13 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1410-2 mm-10 mm-14 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1511-2 mm-11 mm-15 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1612-2 mm-12 mm-16 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1713-2 mm-13 mm-17 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1814-2 mm-14 mm-18 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1915-2 mm-15 mm-19 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2016-2 mm-16 mm-20 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2117-2 mm-17 mm-21 mm-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2218-2 mm-18 mm-22 mm-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2319-2 mm-19 mm-23 mm-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2420-2 mm-20 mm-24 mm-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2521-2 mm-21 mm-25 mm-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2622-2 mm-22 mm-26 mm-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2723-2 mm-23 mm-27 mm-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2824-2 mm-24 mm-28 mm-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

3026-2 mm-26 mm-30 mm-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

3228-2 mm-28 mm-32 mm-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

4440-2 mm-40 mm-44 mm-
1 Pieza(s)

13 Días

5450-2 mm-50 mm-54 mm-
1 Pieza(s)

13 Días

5955-2 mm-55 mm-59 mm-
1 Pieza(s)

13 Días

6460-2 mm-60 mm-64 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

149-2.5 mm-9 mm-14 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1510-2.5 mm-10 mm-15 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1611-2.5 mm-11 mm-16 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1712-2.5 mm-12 mm-17 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1813-2.5 mm-13 mm-18 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1914-2.5 mm-14 mm-19 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2015-2.5 mm-15 mm-20 mm-

Cargando…

Información básica

Material Buna-N grado alimenticio Medio ambiente, aplicaciones Resistente a aceites minerales / Resistente al agua Material Buna-N
Durómetro 70A Dureza Estándar Forma de sección transversal X
Color Negro Grado Estándar Rango de temperatura -40° a 250°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico