(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Junta tórica JASO F404 2000 (para movimiento y retención)

Junta tórica JASO F404 2000 (para movimiento y retención)
  • Descuento por volumen

Una junta tórica que cumple con el estándar de la Organización Japonesa de Normas Automotrices JASO F 404 2000.

[Caracteristicas]
· Aunque la junta tórica es simple en su estructura, el efecto de autosellado es bueno.
· Exhibe un rendimiento de sellado estable está presión alta.
· Hay muchos tipos y tamaños diferentes disponibles a precios bajos.
· Fácil de instalar y requiere poco espacio.
· No hay una orientación fija del sello, lo que permite que los sellos se realicen desde ambos lados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
24023-1A
24026-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d1
(Ø)
Tipo de material Numero nominal
1 Pieza(s)Disponible

56 Días o más

1023.3Un tipo a24023
1 Pieza(s)Disponible

58 Días o más

1026.2Clase 224026

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo JASO F404 (para dinámico, para montaje) Material Caucho nitrilo Espesor d2(mm) 2.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico