(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Racores de tubo recto de plástico acetálico de desconexión rápida, tapón x macho NPT

Racores de tubo recto de plástico acetálico de desconexión rápida, tapón x macho NPT

Los accesorios de desconexión rápida constan de un enchufe y un enchufe, a veces llamados acoplamiento e inserto. Se conectan y desconectan fácilmente con solo presionar un pestillo. Cuando se desconectan, una válvula incorporada detiene el flujo automáticamente. Están hechos de plástico acetal liviano con pestillo de acero inoxidable. Se utilizan con agua, aire, gas y muchos productos químicos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialtipo de válvulaformatipo conexión (a)conexión (B)tamaño de enchufe/enchufe
zusa-tf-qd-a - 24acetalapagarderechoenchufarenchufe de 1/4"1/4" macho npt1/4"
zusa-tf-qd-a - 25acetalapagarderechoenchufarenchufe de 1/8"1/8" macho npt1/8"
Número de Parte
ZUSA-TF-QD-A-24
ZUSA-TF-QD-A-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión A Conexión B Tamaño del enchufe/enchufe Diámetro de la punta del tapón Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

Enchufe de 1/4"1/4" macho NPT1/4"7/16"1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

Enchufe de 1/8"1/8" macho NPT1/8"5/16"1/8"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del cuerpo Acero inoxidable (303/304) Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40:: 88 Material Acetal
Tipo de válvula Apagar Forma Derecho Tipo Enchufe
Tipo de rosca de tubería TNP macho Material del pestillo Acero inoxidable 316 material del anillo EPDM

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico