(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acoplamiento de molde Tipo MSP Enchufe Tipo SF

Acoplamiento de molde Tipo MSP Enchufe Tipo SF
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Mangueras de agua de enfriamiento del molde que se pueden conectar y desconectar rápidamente.
· Se admite la operación de un toque.
· Material resistente al óxido disponible en una variedad de formas.
· El acoplamiento de uso rápido permite una fácil operación.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MSF-02-VT-20

 
Número de Parte
MSF-02-VT-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Estándar Material del cuerpo Latón (BSBM) Material de sellado Caucho Flúor
Fluidos aplicables Agua Enchufe (macho) / enchufe (hembra) Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipos de partes de conexión Rosca hembra Entorno operativo / aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -15::180
Rango de presión de operación(MPa) ::0.98 Tipo de rosca de conexión T Rc1/4 Área seccional mínima((mm)2) 28

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MSF-02-VT-20 de la serie Acoplamiento de molde Tipo MSP Enchufe Tipo SF.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico