(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquilla de acoplamiento CHS (con ajuste de caudal)

Boquilla de acoplamiento CHS (con ajuste de caudal)
  • Descuento por volumen

Un pezón de un toque que es fácil de conectar y desconectar (con ajuste de caudal).

[Caracteristicas]
· El diseño de un toque permite enchufar y desenchufar fácilmente.
· La línea amplia incluye un tipo de tuerca para mangueras y un tipo de tornillo macho / hembra, así como un tipo de ángulo libre.
· Reduce las fugas de aire causadas por arañazos en el tapón, endurecimiento del empaque, etc.
· Sellado del elemento de tornillo (tornillo R): se puede utilizar para la tubería tal como está debido al sellado del elemento de tornillo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FRP-02

 
Número de Parte
FRP-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero con niquelado Materiales adhesivos Sin material de sellado
Fluido Aplicable Aire comprimido Macho femenino Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60
Rango de presión de operación(MPa) ::1.5 Tamaño de la rosca R1/4 Longitud del cuerpo principal A(mm) 46
Especificaciones Pezón Piezas de conexión R1/4 Junta tórica Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FRP-02 de la serie Boquilla de acoplamiento CHS (con ajuste de caudal).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico