(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías - unión, hembra NPT, acero inoxidable 304, clase 150

Accesorios para tuberías - unión, hembra NPT, acero inoxidable 304, clase 150

Utilice accesorios de tubería de unión clase 150 en aplicaciones de baja presión. El acero inoxidable 304 tiene muy buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 71acero inoxidable 304clase 150Uniónderecho1/8"fnpt1/8" npt hembra1/8" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 72acero inoxidable 304clase 150Uniónderecho1/4"fnpt1/4" npt hembra1/4" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 73acero inoxidable 304clase 150Uniónderecho3/8"fnpt3/8" npt hembra3/8" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 74acero inoxidable 304clase 150Uniónderecho1/2"fnpt1/2" npt hembra1/2" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 75acero inoxidable 304clase 150Uniónderecho3/4"fnpt3/4" npt hembra3/4" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 76acero inoxidable 304clase 150Uniónderecho1"fnpt1" npt hembra1" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 78acero inoxidable 304clase 150Uniónderecho1-1/2"fnpt1-1/2" npt hembra1-1/2" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 79acero inoxidable 304clase 150Uniónderecho2"fnpthembra de 2" npthembra de 2" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-71
ZUSA-PF-72
ZUSA-PF-73
ZUSA-PF-74
ZUSA-PF-75
ZUSA-PF-76
ZUSA-PF-78
ZUSA-PF-79
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT hembra1/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT hembra1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT hembra3/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT hembra1/2" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT hembra3/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT hembra1" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Hembra NPT de 1-1/2"Hembra NPT de 1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

2B(50A)2B(50A)2" NPT hembra2" NPT hembra
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual
Forma de conexión Sindicatos Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_5
Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico