(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios CK - Tipo de atornillamiento de tubería de hierro fundido maleable - Diámetro desigual Codo hembra / macho (codo de calle)

Accesorios CK - Tipo de atornillamiento de tubería de hierro fundido maleable - Diámetro desigual Codo hembra / macho (codo de calle)
  • Descuento por volumen

· Material: Hierro fundido
· Tipo de conección: Rosca < - > rosca, igual diámetro, diferente
· Forma conectora: Codo de calle
· Rosca de conexión tipo M1: Rc
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el adaptador RC hembra/codo macho R para tubería de hierro fundido galvanizado - roscado (metales CK), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SL-6-B
SL-6-W
SL-8-B
SL-8-W
SL-10-B
SL-10-W
SL-15-B
SL-15-C
SL-15-W
SL-20-B
SL-20-C
SL-20-W
SL-25-B
SL-25-C
SL-25-W
SL-32-B
SL-32-C
SL-32-W
SL-40-B
SL-40-C
SL-40-W
SL-50-B
SL-50-C
SL-50-W
SL-65-B
SL-65-W
SL-80-B
SL-80-W
SL-100-B
SL-100-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Tratamiento de superficies Fluido Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/8B(6A)1/8B(6A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/8B(6A)1/8B(6A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)Recubrimiento de resinaAgua
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)Recubrimiento de resinaAgua
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)1B(25A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)1B(25A)Recubrimiento de resinaAgua
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)1B(25A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Recubrimiento de resinaAgua
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Recubrimiento de resinaAgua
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)2B(50A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)2B(50A)Recubrimiento de resinaAgua
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)2B(50A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3B(80A)3B(80A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3B(80A)3B(80A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4B(100A)4B(100A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4B(100A)4B(100A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / Aceite

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro fundido Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.5 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Codo de la calle Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 R
Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico