(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías: tapón de cabeza cuadrada, macho NPT, acero inoxidable 304, clase 150

Accesorios para tuberías: tapón de cabeza cuadrada, macho NPT, acero inoxidable 304, clase 150

Utilice accesorios de tapón de cabeza cuadrada clase 150 en aplicaciones de baja presión. El acero inoxidable 304 tiene muy buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 127acero inoxidable 304clase 150tapón de cabeza cuadradaenchufar1/8"mnpt1/8" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 128acero inoxidable 304clase 150tapón de cabeza cuadradaenchufar1/4"mnpt1/4" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 129acero inoxidable 304clase 150tapón de cabeza cuadradaenchufar3/8"mnpt3/8" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 130acero inoxidable 304clase 150tapón de cabeza cuadradaenchufar1/2"mnpt1/2" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 131acero inoxidable 304clase 150tapón de cabeza cuadradaenchufar3/4"mnpt3/4" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 132acero inoxidable 304clase 150tapón de cabeza cuadradaenchufar1"mnptmacho de 1" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 134acero inoxidable 304clase 150tapón de cabeza cuadradaenchufar1-1/2"mnptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 135acero inoxidable 304clase 150tapón de cabeza cuadradaenchufar2"mnptmacho de 2" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-127
ZUSA-PF-128
ZUSA-PF-129
ZUSA-PF-130
ZUSA-PF-131
ZUSA-PF-132
ZUSA-PF-134
ZUSA-PF-135
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Conexión A
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2B(15A)1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/2B(40A)Macho NPT de 1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

2B(50A)Macho NPT de 2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Tipo de conección Hilo (Terminal)
Forma de conexión Tapones en ángulo Rosca de conexión tipo M1 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico