(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías de instrumentación con boquilla hexagonal reductora de acero galvanizado con sellador de roscas, NPT macho

Accesorios para tuberías de instrumentación con boquilla hexagonal reductora de acero galvanizado con sellador de roscas, NPT macho

Las roscas macho de estos accesorios de niple hexagonal tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Los accesorios de instrumentación están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El acero galvanizado tiene buena resistencia y buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 5519acero galvanizadoinstrumentaciónpezón hexagonal reductorderecho1/4" x 1/8"mnpt1/4" npt macho1/8" npt macho10000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5520acero galvanizadoinstrumentaciónpezón hexagonal reductorderecho3/8" x 1/8"mnpt3/8" npt macho1/8" npt macho8000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5521acero galvanizadoinstrumentaciónpezón hexagonal reductorderecho3/8" x 1/4"mnpt3/8" npt macho1/4" npt macho8000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5522acero galvanizadoinstrumentaciónpezón hexagonal reductorderecho1/2" x 1/8"mnpt1/2" npt macho1/8" npt macho7700 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5523acero galvanizadoinstrumentaciónpezón hexagonal reductorderecho1/2" x 1/4"mnpt1/2" npt macho1/4" npt macho8000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5524acero galvanizadoinstrumentaciónpezón hexagonal reductorderecho1/2" x 3/8"mnpt1/2" npt macho3/8" npt macho7800 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5525acero galvanizadoinstrumentaciónpezón hexagonal reductorderecho3/4" x 1/4"mnpt3/4" npt macho1/4" npt macho8000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5526acero galvanizadoinstrumentaciónpezón hexagonal reductorderecho3/4" x 1/2"mnpt3/4" npt macho1/2" npt macho7700 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-5519
ZUSA-PF-5520
ZUSA-PF-5521
ZUSA-PF-5522
ZUSA-PF-5523
ZUSA-PF-5524
ZUSA-PF-5525
ZUSA-PF-5526
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

81 Días

68.9661/4B(8A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

55.1723/8B(10A)1/8B(6A)3/8" NPT macho1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

55.1723/8B(10A)1/4B(8A)3/8" NPT macho1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

53.1031/2B(15A)1/8B(6A)1/2" NPT macho1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

55.1721/2B(15A)1/4B(8A)1/2" NPT macho1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

53.7931/2B(15A)3/8B(10A)1/2" NPT macho3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

55.1723/4B(20A)1/4B(8A)3/4" NPT macho1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

53.1033/4B(20A)1/2B(15A)3/4" NPT macho1/2" NPT macho

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual Forma de conexión Cerrar las boquillas de tubería
Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico