(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los accesorios de instrumentación con adaptador reductor están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El acero galvanizado tiene buena resistencia y buena resistencia a la corrosión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
número de pieza | material | clase de presión | estilo | forma | tamaño de la tubería | tipo de conección | conexión (a) | conexión (B) | presión laboral | especificaciones cumplidas |
zusa-pf - 5352 | acero galvanizado | instrumentación | adaptador reductor | derecho | 1/4" x 1/8" | fnpt x mnpt | 1/4" npt hembra | 1/8" npt macho | 6600 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5353 | acero galvanizado | instrumentación | adaptador reductor | derecho | 3/8" x 1/8" | fnpt x mnpt | 3/8" npt hembra | 1/8" npt macho | 5300 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5354 | acero galvanizado | instrumentación | adaptador reductor | derecho | 3/8" x 1/4" | fnpt x mnpt | 3/8" npt hembra | 1/4" npt macho | 5300 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5355 | acero galvanizado | instrumentación | adaptador reductor | derecho | 1/2" x 1/8" | fnpt x mnpt | 1/2" npt hembra | 1/8" npt macho | 4900 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5356 | acero galvanizado | instrumentación | adaptador reductor | derecho | 1/2" x 1/4" | fnpt x mnpt | 1/2" npt hembra | 1/4" npt macho | 4900 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5357 | acero galvanizado | instrumentación | adaptador reductor | derecho | 1/2" x 3/8" | fnpt x mnpt | 1/2" npt hembra | 3/8" npt macho | 4900 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5358 | acero galvanizado | instrumentación | adaptador reductor | derecho | 3/4" x 1/4" | fnpt x mnpt | 3/4" npt hembra | 1/4" npt macho | 4600 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5359 | acero galvanizado | instrumentación | adaptador reductor | derecho | 3/4" x 3/8" | fnpt x mnpt | 3/4" npt hembra | 3/8" npt macho | 4600 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5360 | acero galvanizado | instrumentación | adaptador reductor | derecho | 3/4" x 1/2" | fnpt x mnpt | 3/4" npt hembra | 1/2" npt macho | 4600 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
Número de Parte |
---|
ZUSA-PF-5352 |
ZUSA-PF-5353 |
ZUSA-PF-5354 |
ZUSA-PF-5355 |
ZUSA-PF-5356 |
ZUSA-PF-5357 |
ZUSA-PF-5358 |
ZUSA-PF-5359 |
ZUSA-PF-5360 |
Cargando…
Material | Acero inoxidable 304 (SUS304) | Tipo de conección | Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual | Forma de conexión | Bujes / casquillos roscados o roscados |
---|---|---|---|---|---|
Rosca de conexión tipo M1 | 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 | Rosca de conexión tipo M2 | NPT | Tipo | Adecuado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente