(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios para tuberías: tapón de cabeza hexagonal, macho NPT, acero inoxidable 316 clase 150

Accesorios para tuberías: tapón de cabeza hexagonal, macho NPT, acero inoxidable 316 clase 150

Utilice accesorios de tapón de cabeza hexagonal clase 150 en aplicaciones de baja presión. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 6848acero inoxidable 316clase 150enchufe de cabeza hexagonalenchufar1/8"mnpt1/8" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6849acero inoxidable 316clase 150enchufe de cabeza hexagonalenchufar1/4"mnpt1/4" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6850acero inoxidable 316clase 150enchufe de cabeza hexagonalenchufar3/8"mnpt3/8" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6851acero inoxidable 316clase 150enchufe de cabeza hexagonalenchufar1/2"mnpt1/2" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6852acero inoxidable 316clase 150enchufe de cabeza hexagonalenchufar3/4"mnpt3/4" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6853acero inoxidable 316clase 150enchufe de cabeza hexagonalenchufar1"mnptmacho de 1" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6855acero inoxidable 316clase 150enchufe de cabeza hexagonalenchufar1-1/2"mnptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6856acero inoxidable 316clase 150enchufe de cabeza hexagonalenchufar2"mnptmacho de 2" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-6848
ZUSA-PF-6849
ZUSA-PF-6850
ZUSA-PF-6851
ZUSA-PF-6852
ZUSA-PF-6853
ZUSA-PF-6855
ZUSA-PF-6856
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Conexión A
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4B(20A)3/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/2B(40A)Macho NPT de 1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

2B(50A)Macho NPT de 2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Tipo de conección Hilo (Terminal)
Forma de conexión Tapones en ángulo Rosca de conexión tipo M1 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico