(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de tubería - accesorios de contratuerca, NPSL hembra, acero inoxidable 316, clase 150

Accesorios de tubería - accesorios de contratuerca, NPSL hembra, acero inoxidable 316, clase 150

Utilice accesorios de contratuerca clase 150 en aplicaciones de baja presión. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 6862acero inoxidable 316clase 150tuerca de bloqueotuerca de bloqueo1/8"nspl1/8" npsl hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6863acero inoxidable 316clase 150tuerca de bloqueotuerca de bloqueo1/4"nspl1/4" npsl hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6864acero inoxidable 316clase 150tuerca de bloqueotuerca de bloqueo3/8"nspl3/8" npsl hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6865acero inoxidable 316clase 150tuerca de bloqueotuerca de bloqueo1/2"nspl1/2" npsl hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6866acero inoxidable 316clase 150tuerca de bloqueotuerca de bloqueo3/4"nspl3/4" npsl hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6867acero inoxidable 316clase 150tuerca de bloqueotuerca de bloqueo1"nspl1" npsl hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6869acero inoxidable 316clase 150tuerca de bloqueotuerca de bloqueo1-1/2"nspl1-1/2" npsl hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6870acero inoxidable 316clase 150tuerca de bloqueotuerca de bloqueo2"nspl2" npsl hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-6862
ZUSA-PF-6863
ZUSA-PF-6864
ZUSA-PF-6865
ZUSA-PF-6866
ZUSA-PF-6867
ZUSA-PF-6869
ZUSA-PF-6870
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Conexión A
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8" NPSL hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4" NPSL hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)3/8" NPSL hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2" NPSL hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4" NPSL hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)NPSL hembra de 1"
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/2B(40A)NPSL hembra de 1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

2B(50A)NPSL hembra de 2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Tipo de conección Hilo (Terminal)
Forma de conexión Otros Rosca de conexión tipo M1 Other(北米以外使用不可) Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico