(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020
Un tornillo de acero inoxidable con diferentes diámetros de Kitz, una compañía japonesa de primera clase con experiencia en el campo de accesorios de tornillo y piezas para tubos.
· Material: Acero inoxidable.
· Para uso con agua o aire.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
PRS(1)-8A |
PRS(1)-10A |
PRS(1)-15A |
PRS(1)-20A |
PRS(1)-25A |
PRS(1)-32A |
PRS(1)-40A |
PRS(1)-50A |
PRS(2)-10A |
PRS(2)-15A |
PRS(2)-20A |
PRS(2)-25A |
PRS(2)-32A |
PRS(2)-40A |
PRS(2)-50A |
Cargando…
Material | SCS13A (cera perdida) | Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 2 | Tipo de conección | Tornillo: tornillo de diámetro diferente |
---|---|---|---|---|---|
Forma de conexión | Enchufe | Rosca de conexión tipo M1 | Rc | Rosca de conexión tipo M2 | Rc |
Tratamiento de superficies | Ninguno | Fluido Aplicable | Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite | Divisiones de Max. Presión operacional | 2.0 Mpa o menos |
Tipo | Adecuado | Revestimiento interior de resina | Ninguno | Unidad de pedido(pieza) | 1 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente