(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorios para tuberías con sellador de roscas - boquilla hexagonal reductora, NPT macho, acero inoxidable 304 clase 150

Accesorios para tuberías con sellador de roscas - boquilla hexagonal reductora, NPT macho, acero inoxidable 304 clase 150

Las roscas macho de estos accesorios reductores de niple hexagonal tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Utilice accesorios clase 150 en aplicaciones de baja presión. El acero inoxidable 304 tiene muy buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 423acero inoxidable 304clase 150pezón hexagonal reductorderecho1/4" x 1/8"mnpt1/4" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 425acero inoxidable 304clase 150pezón hexagonal reductorderecho3/8" x 1/4"mnpt3/8" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 427acero inoxidable 304clase 150pezón hexagonal reductorderecho1/2" x 1/4"mnpt1/2" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 431acero inoxidable 304clase 150pezón hexagonal reductorderecho3/4" x 1/2"mnpt3/4" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 433acero inoxidable 304clase 150pezón hexagonal reductorderecho1" x 1/2"mnptmacho de 1" npt1/2" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 434acero inoxidable 304clase 150pezón hexagonal reductorderecho1" x 3/4"mnptmacho de 1" npt3/4" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 438acero inoxidable 304clase 150pezón hexagonal reductorderecho1-1/2" x 1"mnptmacho de 1-1/2" nptmacho de 1" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 440acero inoxidable 304clase 150pezón hexagonal reductorderecho2" x 1"mnptmacho de 2" nptmacho de 1" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 442acero inoxidable 304clase 150pezón hexagonal reductorderecho2" x 1-1/2"mnptmacho de 2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-423
ZUSA-PF-425
ZUSA-PF-427
ZUSA-PF-431
ZUSA-PF-433
ZUSA-PF-434
ZUSA-PF-438
ZUSA-PF-440
ZUSA-PF-442
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

81 Días

1/4B(8A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

3/8B(10A)1/4B(8A)3/8" NPT macho1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2B(15A)1/4B(8A)1/2" NPT macho1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4B(20A)1/2B(15A)3/4" NPT macho1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

1B(25A)1/2B(15A)1" NPT macho1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

1B(25A)3/4B(20A)1" NPT macho3/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/2B(40A)1B(25A)Macho NPT de 1-1/2"1" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

2B(50A)1B(25A)Macho NPT de 2"1" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

2B(50A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 1-1/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual
Forma de conexión Cerrar las boquillas de tubería Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 NPT
Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico