(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brida para tubería - ciega, acero inoxidable 316, clase 1500

Brida para tubería - ciega, acero inoxidable 316, clase 1500

Las juntas de brida ciega se utilizan para rellenar espacios pequeños con el fin de crear un sello entre dos bridas y formar una conexión natural. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión y durabilidad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BULK-PF-799
BULK-PF-800
BULK-PF-801
BULK-PF-802
BULK-PF-803
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la tubería Brida de diámetro exterior
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"4-3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4"5-1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1"5-7/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"7"
1 Pieza(s)

13 Días

2"8-1/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 10 Tipo de conección Con brida
Forma de conexión Brida Rosca de conexión tipo M1 Ninguno Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_8
Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 5.0 MPa to 10.0 MPa (北米独自項目 日本以外使用不可)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico