(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Las roscas macho de los accesorios de tapón de cabeza hexagonal tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Los accesorios de instrumentación están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
número de pieza | material | clase de presión | estilo | forma | tamaño de la tubería | tipo de conección | conexión (a) | presión laboral | especificaciones cumplidas |
zusa-pf - 4900 | acero inoxidable 316 | instrumentación | enchufe de cabeza hexagonal | enchufar | 1/8" | mnpt | 1/8" npt macho | 9700 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 4901 | acero inoxidable 316 | instrumentación | enchufe de cabeza hexagonal | enchufar | 1/4" | mnpt | 1/4" npt macho | 8000 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 4902 | acero inoxidable 316 | instrumentación | enchufe de cabeza hexagonal | enchufar | 3/8" | mnpt | 3/8" npt macho | 7600 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 4903 | acero inoxidable 316 | instrumentación | enchufe de cabeza hexagonal | enchufar | 1/2" | mnpt | 1/2" npt macho | 7000 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
Número de Parte |
---|
ZUSA-PF-4900 |
ZUSA-PF-4901 |
ZUSA-PF-4902 |
ZUSA-PF-4903 |
Cargando…
Material | Acero inoxidable 316 (316 L) | Tipo de conección | Hilo (Terminal) | Forma de conexión | Tapones en ángulo |
---|---|---|---|---|---|
Rosca de conexión tipo M1 | NPT | Tipo | Adecuado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente