(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorios para tuberías de instrumentación en cruz de latón, NPT hembra

Accesorios para tuberías de instrumentación en cruz de latón, NPT hembra

Los accesorios para instrumentación de tubos transversales están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El latón tiene buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)conexión (c)conexión (d)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 5091latóninstrumentacióncruz femeninacruz1/4"fnpt1/4" npt hembra1/4" npt hembra1/4" npt hembra1/4" npt hembra3200 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5092latóninstrumentacióncruz femeninacruz3/8"fnpt3/8" npt hembra3/8" npt hembra3/8" npt hembra3/8" npt hembra2500 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5093latóninstrumentacióncruz femeninacruz1/2"fnpt1/2" npt hembra1/2" npt hembra1/2" npt hembra1/2" npt hembra2500 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5094latóninstrumentacióncruz femeninacruz3/4"fnpt3/4" npt hembra3/4" npt hembra3/4" npt hembra3/4" npt hembra2200 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-5091
ZUSA-PF-5092
ZUSA-PF-5093
ZUSA-PF-5094
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B Conexión C Conexión D
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT hembra1/4" NPT hembra1/4" NPT hembra1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT hembra3/8" NPT hembra3/8" NPT hembra3/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT hembra1/2" NPT hembra1/2" NPT hembra1/2" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT hembra3/4" NPT hembra3/4" NPT hembra3/4" NPT hembra

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero recubierto de negro Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual Forma de conexión Cruzar
Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_5 Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico