(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías de instrumentación en T de latón con sellador de roscas, NPT macho

Accesorios para tuberías de instrumentación en T de latón con sellador de roscas, NPT macho

Las roscas macho de estos accesorios de instrumentación en T de latón tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Los accesorios de instrumentación están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El latón tiene buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)conexión (c)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 5242latóninstrumentacióncamiseta masculinatee1/4"mnpt1/4" npt macho1/4" npt macho1/4" npt macho4100 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5243latóninstrumentacióncamiseta masculinatee3/8"mnpt3/8" npt macho3/8" npt macho3/8" npt macho4000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5244latóninstrumentacióncamiseta masculinatee1/2"mnpt1/2" npt macho1/2" npt macho1/2" npt macho3100 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5245latóninstrumentacióncamiseta masculinatee3/4"mnpt3/4" npt macho3/4" npt macho3/4" npt macho3400 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-5242
ZUSA-PF-5243
ZUSA-PF-5244
ZUSA-PF-5245
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B Conexión C
1 Pieza(s)

81 Días

28.2761/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

27.5863/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

21.3791/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

23.4483/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho3/4" NPT macho

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero recubierto de negro Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual Forma de conexión Camisetas
Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico