(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un accesorio de plomería que utiliza una conexión por tornillo para tuberías de acero de diámetro pequeño / mediano. Sigue la especificación JIS B 2301 para un accesorio de tubería de hierro fundido maleable de tipo tornillo. El galvanizado en caliente reduce el efecto sobre el medio ambiente.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
BIBE-15A-W |
BIBE-20A-W |
BIBE-25A-W |
BIBE-32A-W |
BIBE-40A-W |
BIBE-50A-W |
OBE-8A-W |
OBE-10A-W |
OBE-15A-W |
OBE-20A-W |
OBE-25A-W |
OBE-32A-W |
OBE-40A-W |
OBE-50A-W |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material | FCMB27-05 | Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 2.5 | Tipo de conección | Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Galvanizado en caliente | Fluido Aplicable | Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite | Divisiones de Max. Presión operacional | de 2.0 Mpa |
Tipo | Adecuado | Revestimiento interior de resina | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente