(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías: medio acoplamiento, NPT hembra x soldadura a tope, acero inoxidable 316, clase 3000

Accesorios para tuberías: medio acoplamiento, NPT hembra x soldadura a tope, acero inoxidable 316, clase 3000

Utilice accesorios clase 3000 en aplicaciones de alta presión con medio acoplamiento. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 3357acero inoxidable 316clase 3000medio de acoplamientoderecho1/4"soldadura a tope fnpt x1/4" npt hembrasoldadura a tope de 1/4"3000 psiastm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3359acero inoxidable 316clase 3000medio de acoplamientoderecho1/2"soldadura a tope fnpt x1/2" npt hembrasoldadura a tope de 1/2"3000 psiastm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3360acero inoxidable 316clase 3000medio de acoplamientoderecho3/4"soldadura a tope fnpt x3/4" npt hembrasoldadura a tope de 3/4"3000 psiastm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3361acero inoxidable 316clase 3000medio de acoplamientoderecho1"soldadura a tope fnpt x1" npt hembrasoldadura a tope de 1"3000 psiastm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-3357
ZUSA-PF-3359
ZUSA-PF-3360
ZUSA-PF-3361
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT hembraSoldadura a tope de 1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT hembraSoldadura a tope de 1/2"
1 Pieza(s)

51 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT hembraSoldadura a tope de 3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT hembraSoldadura a tope de 1"
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro igual, Diferente Forma de conexión Enchufes
Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_6 Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico