(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los accesorios de instrumentación para tuberías con casquillo hexagonal están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El acero galvanizado tiene buena resistencia y buena resistencia a la corrosión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
número de pieza | material | clase de presión | estilo | forma | tamaño de la tubería | tipo de conección | conexión (a) | conexión (B) | presión laboral | especificaciones cumplidas |
zusa-pf - 5367 | acero galvanizado | instrumentación | casquillo hexagonal | derecho | 1/4" x 1/8" | mnpt x fnpt | 1/4" npt macho | 1/8" npt hembra | 6500 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5368 | acero galvanizado | instrumentación | casquillo hexagonal | derecho | 3/8" x 1/8" | mnpt x fnpt | 3/8" npt macho | 1/8" npt hembra | 9200 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5369 | acero galvanizado | instrumentación | casquillo hexagonal | derecho | 3/8" x 1/4" | mnpt x fnpt | 3/8" npt macho | 1/4" npt hembra | 6600 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5370 | acero galvanizado | instrumentación | casquillo hexagonal | derecho | 1/2" x 1/8" | mnpt x fnpt | 1/2" npt macho | 1/8" npt hembra | 12200 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5371 | acero galvanizado | instrumentación | casquillo hexagonal | derecho | 1/2" x 1/4" | mnpt x fnpt | 1/2" npt macho | 1/4" npt hembra | 8300 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5372 | acero galvanizado | instrumentación | casquillo hexagonal | derecho | 1/2" x 3/8" | mnpt x fnpt | 1/2" npt macho | 3/8" npt hembra | 5300 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5373 | acero galvanizado | instrumentación | casquillo hexagonal | derecho | 3/4" x 1/4" | mnpt x fnpt | 3/4" npt macho | 1/4" npt hembra | 12000 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5374 | acero galvanizado | instrumentación | casquillo hexagonal | derecho | 3/4" x 3/8" | mnpt x fnpt | 3/4" npt macho | 3/8" npt hembra | 8200 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5375 | acero galvanizado | instrumentación | casquillo hexagonal | derecho | 3/4" x 1/2" | mnpt x fnpt | 3/4" npt macho | 1/2" npt hembra | 4900 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
Número de Parte |
---|
ZUSA-PF-5367 |
ZUSA-PF-5368 |
ZUSA-PF-5369 |
ZUSA-PF-5370 |
ZUSA-PF-5371 |
ZUSA-PF-5372 |
ZUSA-PF-5373 |
ZUSA-PF-5374 |
ZUSA-PF-5375 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material | Acero inoxidable 304 (SUS304) | Tipo de conección | Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual | Forma de conexión | Bujes / casquillos roscados o roscados |
---|---|---|---|---|---|
Rosca de conexión tipo M1 | NPT | Rosca de conexión tipo M2 | 北米独自項目(北米以外使用不可)_5 | Tipo | Adecuado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente