(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los accesorios para instrumentación de tubos transversales están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El acero galvanizado tiene buena resistencia y buena resistencia a la corrosión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
ZUSA-PF-5453 |
ZUSA-PF-5454 |
ZUSA-PF-5455 |
ZUSA-PF-5456 |
Cargando…
Material | Acero inoxidable 304 (SUS304) | Tipo de conección | Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual | Forma de conexión | Cruzar |
---|---|---|---|---|---|
Rosca de conexión tipo M1 | 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 | Rosca de conexión tipo M2 | 北米独自項目(北米以外使用不可)_5 | Tipo | Adecuado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente