(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica - brida de 90°, accesorio código 61, serie 1704

Adaptadores de manguera hidráulica - brida de 90°, accesorio código 61, serie 1704

Brennan Industries, Inc. fue fundada en Ohio en 1953. Brennan ofrece la línea más completa de accesorios para tubos hidráulicos, adaptadores y productos relacionados disponibles en cualquier parte del mundo. Como ISO 9001: Empresa certificada 2000, todos los productos cumplen o superan las especificaciones JIC/SAE. Único en la industria, todos los productos de Brennan están marcados para su trazabilidad con un logotipo de Brennan y un código de fabricación.

PDF

Número de Parte
1704-08-08
1704-12-12
1704-12-16
1704-12-20
1704-16-16
1704-16-20
1704-16-24
1704-20-20
1704-20-24
1704-24-20
1704-24-24
1704-24-32
1704-32-32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca lado 1 Tamaño de rosca lado 2
1 Pieza(s)

9 Días

1/2"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

3/4"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

3/4"1"
1 Pieza(s)

9 Días

3/4"1-1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1"1"
1 Pieza(s)

9 Días

1"1-1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1"1-1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/4"1-1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/4"1-1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/2"1-1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/2"1-1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/2"2"
1 Pieza(s)

9 Días

2"2"

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero A Codo 90 ° Rosca de conexión tipo M1 Otros
Rosca de conexión tipo M2 Otros Tratamiento de superficies Galvanizado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico