(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptadores de manguera hidráulica - racor recto, serie 2112 de latón

Adaptadores de manguera hidráulica - racor recto, serie 2112 de latón

Brennan Industries, Inc. fue fundada en Ohio en 1953. Brennan ofrece la línea más completa de accesorios para tubos hidráulicos, adaptadores y productos relacionados disponibles en cualquier parte del mundo. Como ISO 9001: Empresa certificada 2000, todos los productos cumplen o superan las especificaciones JIC/SAE. Único en la industria, todos los productos de Brennan están marcados para su trazabilidad con un logotipo de Brennan y un código de fabricación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2112-06-06-B
2112-08-06-B
2112-12-12-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca lado 1 Tamaño de rosca lado 2
1 Pieza(s)

9 Días

3/8"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

1/2"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

3/4"3/4"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón A Recto Rosca de conexión tipo M1 Otros
Rosca de conexión tipo M2 UNF O Ring Tratamiento de superficies Otro Tipo de rosca lado 2 UN/UNF/SAE (Mujer)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico