(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: codo de 45°, JIC de 37° abocinado a NPTF, serie 2503 (Números de pieza)

Adaptadores de manguera hidráulica: codo de 45°, JIC de 37° abocinado a NPTF, serie 2503

Brennan Industries, Inc. fue fundada en Ohio en 1953. Brennan ofrece la línea más completa de accesorios para tubos hidráulicos, adaptadores y productos relacionados disponibles en cualquier parte del mundo. Como ISO 9001: Empresa certificada 2000, todos los productos cumplen o superan las especificaciones JIC/SAE. Único en la industria, todos los productos de Brennan están marcados para su trazabilidad con un logotipo de Brennan y un código de fabricación.

Número de Parte
2503-02-02-FG
2503-03-02-FG
2503-04-02-FG
2503-04-04-FG
2503-04-06-FG
2503-04-08-FG
2503-05-02-FG
2503-05-04-FG
2503-06-02-FG
2503-06-04-FG
2503-06-06-FG
2503-06-08-FG
2503-08-04-FG
2503-08-06-FG
2503-08-08-FG
2503-08-12-FG
2503-10-06-FG
2503-10-08-FG
2503-12-08-FG
2503-12-12-FG
2503-12-16-FG
2503-16-12-FG
2503-16-16-FG
2503-16-20-FG
2503-20-16-FG
2503-20-20-FG
2503-24-24-FG
2503-32-32-FG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca lado 1 Tamaño de rosca lado 2
1 Pieza(s)

9 Días

1/8"1/8"
1 Pieza(s)

9 Días

1/8"1/8"
1 Pieza(s)

9 Días

1/4"1/8"
1 Pieza(s)

9 Días

1/4"1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1/4"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

1/4"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

5/16"1/8"
1 Pieza(s)

9 Días

5/16"1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

3/8"1/8"
1 Pieza(s)

9 Días

3/8"1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

3/8"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

3/8"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

1/2"1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1/2"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

1/2"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

1/2"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

5/8"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

5/8"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

3/4"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

3/4"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

3/4"1"
1 Pieza(s)

9 Días

1"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1"1"
1 Pieza(s)

9 Días

1"1-1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/4"1"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/4"1-1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/2"1-1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

2"2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero A Codo de 45 ° Rosca de conexión tipo M1 Otros
Rosca de conexión tipo M2 Otros Tratamiento de superficies Galvanizado Tipo de rosca lado 2 NPT (Masculino)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico