(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptadores de manguera hidráulica: conector de tubo hexagonal externo, NPTF, serie 5406-P

Adaptadores de manguera hidráulica: conector de tubo hexagonal externo, NPTF, serie 5406-P

Brennan Industries, Inc. fue fundada en Ohio en 1953. Brennan ofrece la línea más completa de accesorios para tubos hidráulicos, adaptadores y productos relacionados disponibles en cualquier parte del mundo. Como ISO 9001: Empresa certificada 2000, todos los productos cumplen o superan las especificaciones JIC/SAE. Único en la industria, todos los productos de Brennan están marcados para su trazabilidad con un logotipo de Brennan y un código de fabricación.

Número de Parte
5406-P-02
5406-P-04
5406-P-06
5406-P-08
5406-P-12
5406-P-16
5406-P-20
5406-P-24
5406-P-32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca lado 1 Tamaño de rosca lado 2
1 Pieza(s)

9 Días

1/8"1/8"
1 Pieza(s)

9 Días

1/4"1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

3/8"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

1/2"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

3/4"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1"1"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/4"1-1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/2"1-1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

2"2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero A Tapones en ángulo Rosca de conexión tipo M1 Otros
Tratamiento de superficies Galvanizado Tipo de rosca lado 1 NPT (Masculino)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico