(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptadores de manguera hidráulica: conector recto, JIC abocinado de 37° a NPTF, serie 2404

Adaptadores de manguera hidráulica: conector recto, JIC abocinado de 37° a NPTF, serie 2404

Brennan Industries, Inc. fue fundada en Ohio en 1953. Brennan ofrece la línea más completa de accesorios para tubos hidráulicos, adaptadores y productos relacionados disponibles en cualquier parte del mundo. Como ISO 9001: Empresa certificada 2000, todos los productos cumplen o superan las especificaciones JIC/SAE. Único en la industria, todos los productos de Brennan están marcados para su trazabilidad con un logotipo de Brennan y un código de fabricación.


Número de Parte
2404-04-02
2404-04-04
2404-06-06
2404-08-04
2404-08-06
2404-08-08
2404-10-06
2404-12-08
2404-12-12
2404-14-08
2404-14-12
2404-16-08
2404-16-12
2404-16-16
2404-16-20
2404-16-24
2404-20-12
2404-20-16
2404-20-20
2404-20-24
2404-20-32
2404-24-16
2404-24-20
2404-24-24
2404-32-20
2404-32-24
2404-32-32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca lado 1 Tamaño de rosca lado 2
1 Pieza(s)

9 Días

1/4"1/8"
1 Pieza(s)

9 Días

1/4"1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

3/8"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

1/2"1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1/2"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

1/2"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

5/8"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

3/4"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

3/4"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

7/8"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

7/8"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

1"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1"1"
1 Pieza(s)

9 Días

1"1-1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1"1-1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/4"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/4"1"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/4"1-1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/4"1-1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/4"2"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/2"1"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/2"1-1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/2"1-1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

2"1-1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

2"1-1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

2"2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero A Recto Rosca de conexión tipo M1 Otros
Rosca de conexión tipo M2 Otros Tratamiento de superficies Galvanizado Tipo de rosca lado 2 NPT (Masculino)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico