(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: conector recto, sin abocardar, tipo mordiente, serie C6400-0

Adaptadores de manguera hidráulica: conector recto, sin abocardar, tipo mordiente, serie C6400-0

Brennan Industries, Inc. fue fundada en Ohio en 1953. Brennan ofrece la línea más completa de accesorios para tubos hidráulicos, adaptadores y productos relacionados disponibles en cualquier parte del mundo. Como ISO 9001: Empresa certificada 2000, todos los productos cumplen o superan las especificaciones JIC/SAE. Único en la industria, todos los productos de Brennan están marcados para su trazabilidad con un logotipo de Brennan y un código de fabricación.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
C6400-04-04-O
C6400-04-05-O
C6400-04-06-O
C6400-06-06-O
C6400-06-08-O
C6400-08-10-O
C6400-08-12-O
C6400-10-10-O
C6400-12-08-O
C6400-12-12-O
C6400-12-16-O
C6400-16-12-O
C6400-16-16-O
C6400-20-20-O
C6400-24-24-O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca lado 1 Tamaño de rosca lado 2
1 Pieza(s)

9 Días

1/4"1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1/4"5/16"
1 Pieza(s)

9 Días

1/4"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

3/8"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

3/8"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

1/2"5/8"
1 Pieza(s)

9 Días

1/2"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

5/8"5/8"
1 Pieza(s)

9 Días

3/4"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

3/4"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

3/4"1"
1 Pieza(s)

9 Días

1"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1"1"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/4"1-1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/2"1-1/2"

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero A Recto Rosca de conexión tipo M1 Otros
Rosca de conexión tipo M2 UNF O Ring Tratamiento de superficies Galvanizado Tipo de rosca lado 2 UN/UNF/SAE (Masculino)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico