(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio de tubo transversal, sello frontal con junta tórica, serie FS2650

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio de tubo transversal, sello frontal con junta tórica, serie FS2650

Brennan Industries, Inc. fue fundada en Ohio en 1953. Brennan ofrece la línea más completa de accesorios para tubos hidráulicos, adaptadores y productos relacionados disponibles en cualquier parte del mundo. Como ISO 9001: Empresa certificada 2000, todos los productos cumplen o superan las especificaciones JIC/SAE. Único en la industria, todos los productos de Brennan están marcados para su trazabilidad con un logotipo de Brennan y un código de fabricación.

Número de Parte
FS2650-04-04-04-04-FG
FS2650-06-06-06-06-FG
FS2650-08-08-08-08-FG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca lado 1 Tamaño de rosca lado 2 Tamaño de rosca lado 3 Tamaño de rosca lado 4
1 Pieza(s)

9 Días

1/4"1/4"1/4"1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

3/8"3/8"3/8"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

1/2"1/2"1/2"1/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero A Cruzar Rosca de conexión tipo M1 Otros
Rosca de conexión tipo M2 Otros Tratamiento de superficies Galvanizado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico