(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: codo de 90°, sello frontal de junta tórica a saliente de junta tórica, serie FS6801-NWO

Adaptadores de manguera hidráulica: codo de 90°, sello frontal de junta tórica a saliente de junta tórica, serie FS6801-NWO

Brennan Industries, Inc. fue fundada en Ohio en 1953. Brennan ofrece la línea más completa de accesorios para tubos hidráulicos, adaptadores y productos relacionados disponibles en cualquier parte del mundo. Como ISO 9001: Empresa certificada 2000, todos los productos cumplen o superan las especificaciones JIC/SAE. Único en la industria, todos los productos de Brennan están marcados para su trazabilidad con un logotipo de Brennan y un código de fabricación.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FS6801-04-04-NWO-FG
FS6801-04-06-NWO-FG
FS6801-04-08-NWO-FG
FS6801-06-04-NWO-FG
FS6801-06-05-NWO-FG
FS6801-06-06-NWO-FG
FS6801-06-08-NWO-FG
FS6801-06-10-NWO-FG
FS6801-06-12-NWO-FG
FS6801-08-06-NWO-FG
FS6801-08-08-NWO-FG
FS6801-08-10-NWO-FG
FS6801-08-12-NWO-FG
FS6801-10-08-NWO-FG
FS6801-10-10-NWO-FG
FS6801-10-12-NWO-FG
FS6801-12-08-NWO-FG
FS6801-12-10-NWO-FG
FS6801-12-12-NWO-FG
FS6801-12-16-NWO-FG
FS6801-16-12-NWO-FG
FS6801-16-16-NWO-FG
FS6801-16-20-NWO-FG
FS6801-20-16-NWO-FG
FS6801-20-20-NWO-FG
FS6801-20-24-NWO-FG
FS6801-24-20-NWO-FG
FS6801-24-24-NWO-FG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca lado 1 Tamaño de rosca lado 2
1 Pieza(s)

9 Días

1/4"1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1/4"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

1/4"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

3/8"1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

3/8"5/16"
1 Pieza(s)

9 Días

3/8"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

3/8"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

3/8"5/8"
1 Pieza(s)

9 Días

3/8"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1/2"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

1/2"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

1/2"5/8"
1 Pieza(s)

9 Días

1/2"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

5/8"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

5/8"5/8"
1 Pieza(s)

9 Días

5/8"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

3/4"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

3/4"5/8"
1 Pieza(s)

9 Días

3/4"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

3/4"1"
1 Pieza(s)

9 Días

1"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1"1"
1 Pieza(s)

9 Días

1"1-1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/4"1"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/4"1-1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/4"1-1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/2"1-1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/2"1-1/2"
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca lado 1 Tamaño de rosca lado 2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero A Codo 90 ° Rosca de conexión tipo M1 Otros
Rosca de conexión tipo M2 UNF O Ring Tratamiento de superficies Galvanizado Tipo de rosca lado 2 UN/UNF/SAE (Masculino)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico