(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Controlador para motor sin escobillas serie BLM - BMU

Controlador para motor sin escobillas serie BLM - BMU
  • Descuento por volumen

[Marca] motor oriental
[Tensión de alimentación]
· Monofásica 100 a 120 V
· Trifásico 200 a 240 V
· Monofásica 200 a 240 / Trifásica 200 a 240 V
[Características]
· Torneado y prensado. Fácil control de velocidad
· Fácil cableado. Empieza inmediatamente
· Velocidad máxima de giro 4.000 r/minuto ratio de velocidad 1:50 (2,5 veces más que antes)
· Puede configurar varias funciones abriendo el panel frontal del controlador

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BMUD30-C2
BMUD60-A2
BMUD120-A2
BMUD120-C2
BMUD200-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Detalles de salida
(W)
Voltaje de la fuente de alimentación Número de serie
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

30Monofásico 200 a 240 / trifásico 200 a 2402
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

60Monofásico 100 a 120 V2
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

120Monofásico 100 a 120 V2
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

120Monofásico 200 a 240 / trifásico 200 a 2402
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

200Monofásico 200 a 240 / trifásico 200 a 240Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Unidad de conductor

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico