(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Motor de CA, serie KIIS

Motor de CA, serie KIIS
  • Descuento por volumen

[Características]
· Motor trifásico de gran eficiencia y características con un diseño óptimo
· Logra las mejores características en combinación con un inversor
· Compatible con grado de protección IP66 (Tipo con caja de terminales)
· Equipado con eje de acero inoxidable de serie
· Compatible con grasa H1 para máquina de alimentos
· Compacto y ligero
· Caja de terminales de perfil bajo (Tipo con caja de terminales)
· Estándares internacionales (estándar UL/CSA, sistema CCC, marcado CE)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
4IK30VKEST-4H200S
5IK60VESM-9
5IK60VGVH-JS
5IK60VJS-5
5IK60VJS-15
5IK60VJS-18
5IK60VJS-36
5IK60VJS-60
5IK60VJST2-75
5IK100VGVR-ES
5IK100VGVR-ESMT2
5IK100VGVR-JS
5IK100VJS-7.5
5IK100VJS-18
5IK100VJS-25
5IK100VJS-60
5IK100VJS-75
5IK100VJSMT2-18
5IK100VJSMT2-50
5IK100VJST2-12.5
5IK100VJST2-15
5IK100VJST2-18
5IK100VKEST-5H30S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Salida nominal
(W)
Relación de reducción Tipo de cabeza de engranaje Frenos Electromagnéticos, Embragues Voltaje
(V)
Forma del extremo del eje Motor aplicable Condiciones de instalación Material del eje de salida motor combinado Dimensiones del ángulo de montaje del motor combinado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Combinación de motor30200[Eje perpendicular] Ejes Ortogonales (Eje Hueco)Ninguno220 ~ 240Tipo de corte de engranajes JHMotor trifásico de alta eficienciaCon caja de terminalesAcero inoxidableTipo de eje redondo (Con llave)80
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Combinación de motor--Ejes ParalelosFreno electromagnético220 ~ 240Tipo de corte de engranajes GVMotor trifásico de alta eficienciaTipo de cable③Acero inoxidable 304--
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Unidad de motor--NingunoNinguno200Tipo de eje de piñón-Tipo de cliente potencial---
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Combinación de motor--Ejes ParalelosNinguno200Tipo de corte de engranajes GVMotor trifásico de alta eficienciaTipo de cliente potencial③Acero inoxidable 304--
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Combinación de motor-15Ejes ParalelosNinguno200Tipo de corte de engranajes GVMotor trifásico de alta eficienciaTipo de cliente potencial③Acero inoxidable 304--
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Combinación de motor-18Ejes ParalelosNinguno200Tipo de corte de engranajes GVMotor trifásico de alta eficienciaTipo de cliente potencial③Acero inoxidable 304--
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Combinación de motor-36Ejes ParalelosNinguno200Tipo de corte de engranajes GVMotor trifásico de alta eficienciaTipo de cliente potencial③Acero inoxidable 304--
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Combinación de motor-60Ejes ParalelosNinguno200Tipo de corte de engranajes GVMotor trifásico de alta eficienciaTipo de cliente potencial③Acero inoxidable 304--
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Combinación de motor-75Ejes ParalelosNinguno200Tipo de corte de engranajes GVMotor trifásico de alta eficienciaCon caja de terminales③Acero inoxidable 304--
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Unidad de motor100-NingunoNinguno220 ~ 240Tipo de eje de piñón-Tipo de cliente potencial---
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Unidad de motor100-NingunoFreno electromagnético220 ~ 240Tipo de eje de piñón-Con caja de terminales---
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Unidad de motor100-NingunoNinguno200Tipo de eje de piñón-Tipo de cliente potencial---
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Combinación de motor1007.5Ejes ParalelosNinguno200Tipo de corte de engranajes GVMotor trifásico de alta eficienciaTipo de cliente potencial③Acero inoxidable 304--
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Combinación de motor10018Ejes ParalelosNinguno200Tipo de corte de engranajes GVMotor trifásico de alta eficienciaTipo de cliente potencial③Acero inoxidable 304--
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Combinación de motor100-Ejes ParalelosNinguno200Tipo de corte de engranajes GVMotor trifásico de alta eficienciaTipo de cliente potencial③Acero inoxidable 304--
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Combinación de motor10060Ejes ParalelosNinguno200Tipo de corte de engranajes GVMotor trifásico de alta eficienciaTipo de cliente potencial③Acero inoxidable 304--
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Combinación de motor10075Ejes ParalelosNinguno200Tipo de corte de engranajes GVMotor trifásico de alta eficienciaTipo de cliente potencial③Acero inoxidable 304--
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Combinación de motor10018Ejes ParalelosFreno electromagnético200Tipo de corte de engranajes GVMotor trifásico de alta eficienciaCon caja de terminales③Acero inoxidable 304--
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Combinación de motor10050Ejes ParalelosFreno electromagnético200Tipo de corte de engranajes GVMotor trifásico de alta eficienciaCon caja de terminales③Acero inoxidable 304--
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Combinación de motor10012.5Ejes ParalelosNinguno200Tipo de corte de engranajes GVMotor trifásico de alta eficienciaCon caja de terminales③Acero inoxidable 304--
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Combinación de motor10015Ejes ParalelosNinguno200Tipo de corte de engranajes GVMotor trifásico de alta eficienciaCon caja de terminales③Acero inoxidable 304--
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Combinación de motor10018Ejes ParalelosNinguno200Tipo de corte de engranajes GVMotor trifásico de alta eficienciaCon caja de terminales③Acero inoxidable 304--
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Combinación de motor10030[Eje perpendicular] Ejes Ortogonales (Eje Hueco)Ninguno220 ~ 240Tipo de corte de engranajes JHMotor trifásico de alta eficienciaCon caja de terminalesAcero inoxidableTipo de eje redondo (Con llave)90

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de motor Inducción Fuente de alimentación Tres fases Ambiente Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico