(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Deslizador eléctrico, serie EAS

Deslizador eléctrico, serie EAS
  • Descuento por volumen

Un cilindro eléctrico equipado con la serie AlphaStep AZ / AR de alta eficiencia y ahorro de energía en la sección del motor.
Además del actuador de tipo recto, el fabricante ha preparado un tipo plegado que acorta la longitud total y contribuye al ahorro de espacio.
[Características]
· Rendimiento independiente de las condiciones de funcionamiento
· Compacto, de alta resistencia, compatible con una amplia gama de aplicaciones
· Fácil sustitución de la correa (Tipo plegado)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EAS2X-F015-ARMK-2
EAS2Y-E010-ARAK-3
EAS2Y-F025-ARAKD-3
EAS4LX-D005-ARMK-3
EAS4LX-D010-ARAAD-3
EAS4LX-D015-ARAKD-1
EAS4LX-D030-ARAKD-1
EAS4LX-D060-ARAC-3
EAS4LX-E025-ARAK-3
EAS4LY-D050-ARAS-3
EAS4NX-D030-ARAKD-3
EAS4RX-D005-ARMKD-2
EAS4RX-D010-ARAKD-3
EAS4RX-D015-ARMAD-3
EAS4RX-D025-ARMKD-1
EAS4RX-D040-ARAA-3
EAS4RX-D040-ARAK-3
EAS4RX-D070-ARAC
EAS4RX-E005-ARMAD-2
EAS4RX-E020-ARAKD-1
EAS4RX-E025-ARAK-3
EAS4RY-D035-ARAS-3
EAS4RY-D060-ARAAD-3
EAS4RY-E010-ARMA-3
EAS4X-D010-ARAK-3
EAS4X-D020-ARAK-2
EAS4X-D030-ARMC-3
EAS4X-D055-ARACD-3
EAS4X-D055-ARAKD-2
EAS4X-D060-ARAK-2
EAS4X-D070-ARMAD-1
EAS4X-D070-ARMKD-2
EAS4X-E005-ARAK
EAS4X-E015-ARACD-3
EAS4X-E015-ARAKD-3
EAS4X-E030-ARAK-2
EAS4X-E030-ARMA-3
EAS4X-E040-ARAKD
EAS4Y-D005-ARACD-3
EAS4Y-D010-ARMK
EAS4Y-D025-ARAK-3
EAS4Y-D060-ARAA-3
EAS4Y-D065-ARAKD-3
EAS6LX-D040-ARAC
EAS6RX-D020-ARAAD-3
EAS6RX-D060-ARMK-1
EAS6RX-E055-ARMKD
EAS6RY-D020-ARAKD
EAS6RY-D030-ARAAD
EAS6X-D005-ARAK-3
EAS6X-D030-ARAC-3
EAS6X-D040-ARAA-2
EAS6X-D040-ARACD-1
EAS6X-D050-ARACD
EAS6X-D085-ARAKD-1
EAS6X-E005-ARMA-2
EAS6X-E015-ARAC-3
EAS6X-E025-ARACD-3
EAS6X-E030-ARAKD-3
EAS6X-E050-ARMKD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Rango de masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Rango de masa transportable (vertical)
(kg)
Max. Masa transportable (vertical)
(kg)
Dirigir
(mm)
Fuente de alimentación de entrada Ancho de mesa W1
(mm)
Freno electromagnético Max. Rango de fuerza de empuje
(N)
Max. Fuerza de empuje
(N)
Cable Longitud de mesa L1
(mm)
Velocidad máxima
(mm / seg)
Dirección de montaje del motor Tipo de conductor Tamaño del control deslizante
(mm)
Tipo de tabla Motor a bordo Forma de la parte del motor Carril de sensor Tipo de producto
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

15010.1~20.0152.1~5.0-3DC24V/DC48V47Presencia0~10050Estándar 2 m45150RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 30 × alto 38tabla xSerie ARFreno electromagnéticoConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

1005.1~10.07.52.1~5.02.5-DC24V/DC48V25Ninguno0~10025Estándar 3 m45300RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 30 × alto 38mesa YSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

25010.1~20.0152.1~5.0-3DC24V/DC48V25Ninguno0~10050Estándar 3 m45150RectoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 30 × alto 38mesa YSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

5010.1~20.0155.1~10.07-DC24V/DC48V64Presencia0~10070Estándar 3 m65600Motor invertido izquierdoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 45 × alto 60tabla xSerie ARFreno electromagnéticoConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

10010.1~20.015---CA monofásica 100-120 V64Ninguno0~10070Estándar 3 m65800Motor invertido izquierdoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 45 × alto 60tabla xSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

15010.1~20.015---DC24V/DC48V64Ninguno0~10070Estándar 1 m65600Motor invertido izquierdoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 45 × alto 60tabla xSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

30010.1~20.015---DC24V/DC48V64Ninguno0~10070Estándar 1 m65600Motor invertido izquierdoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 45 × alto 60tabla xSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

60010.1~20.015---CA monofásica 200-230 V64Ninguno0~10070Estándar 3 m65550Motor invertido izquierdoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 45 × alto 60tabla xSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

25020.1~50.0----DC24V/DC48V64Ninguno101~200125Estándar 3 m65300Motor invertido izquierdoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 45 × alto 60tabla xSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

50010.1~20.015---CA trifásica 200-230 V36Ninguno0~10070Estándar 3 m65800Motor invertido izquierdoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 45 × alto 60mesa YSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

30010.1~20.015---DC24V/DC48V64Ninguno0~10070Estándar 3 m65600RectoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 45 × alto 60tabla xSerie AREje de un solo ejeSin queProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

5010.1~20.0155.1~10.07-DC24V/DC48V64Presencia0~10070Estándar 2 m65600Motor invertido derechoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 45 × alto 60tabla xSerie ARFreno electromagnéticoConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

10010.1~20.015---DC24V/DC48V64Ninguno0~10070Estándar 3 m65600Motor invertido derechoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 45 × alto 60tabla xSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

15010.1~20.0155.1~10.07-CA monofásica 100-120 V64Presencia0~10070Estándar 3 m65800Motor invertido derechoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 45 × alto 60tabla xSerie ARFreno electromagnéticoConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

25010.1~20.0155.1~10.07-DC24V/DC48V64Presencia0~10070Estándar 1 m65600Motor invertido derechoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 45 × alto 60tabla xSerie ARFreno electromagnéticoConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

40010.1~20.015---CA monofásica 100-115 V64Ninguno0~10070Estándar 3 m65800Motor invertido derechoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 45 × alto 60tabla xSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

40010.1~20.015---DC24V/DC48V64Ninguno0~10070Estándar 3 m65600Motor invertido derechoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 45 × alto 60tabla xSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

70010.1~20.015---CA monofásica 200-230 V64Ninguno0~10070Ninguno65400Motor invertido derechoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 45 × alto 60tabla xSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

5020.1~50.0-10.1~20.014-CA monofásica 100-120 V64Presencia101~200125Estándar 2 m65400Motor invertido derechoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 45 × alto 60tabla xSerie ARFreno electromagnéticoConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

20020.1~50.0----DC24V/DC48V64Ninguno101~200125Estándar 1 m65300Motor invertido derechoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 45 × alto 60tabla xSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

25020.1~50.0----DC24V/DC48V64Ninguno101~200125Estándar 3 m65300Motor invertido derechoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 45 × alto 60tabla xSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

35010.1~20.015---CA trifásica 200-230 V36Ninguno0~10070Estándar 3 m65800Motor invertido derechoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 45 × alto 60mesa YSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

60010.1~20.015---CA monofásica 100-120 V36Ninguno0~10070Estándar 3 m65550Motor invertido derechoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 45 × alto 60mesa YSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

10020.1~50.0-10.1~20.014-CA monofásica 100-115 V36Presencia101~200125Estándar 3 m65400Motor invertido derechoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 45 × alto 60mesa YSerie ARFreno electromagnéticoConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

10010.1~20.015---DC24V/DC48V64Ninguno0~10070Estándar 3 m65600RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 45 × alto 60tabla xSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

20010.1~20.015---DC24V/DC48V64Ninguno0~10070Estándar 2 m65600RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 45 × alto 60tabla xSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

30010.1~20.0155.1~10.07-CA monofásica 200-230 V64Presencia0~10070Estándar 3 m65800RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 45 × alto 60tabla xSerie ARFreno electromagnéticoConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

55010.1~20.015---CA monofásica 200-240 V64Ninguno0~10070Estándar 3 m65650RectoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 45 × alto 60tabla xSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

55010.1~20.015---DC24V/DC48V64Ninguno0~10070Estándar 2 m65600RectoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 45 × alto 60tabla xSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

60010.1~20.015---DC24V/DC48V64Ninguno0~10070Estándar 2 m65550RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 45 × alto 60tabla xSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

70010.1~20.0155.1~10.07-CA monofásica 100-120 V64Presencia0~10070Estándar 1 m65400RectoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 45 × alto 60tabla xSerie ARFreno electromagnéticoConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

70010.1~20.0155.1~10.07-DC24V/DC48V64Presencia0~10070Estándar 2 m65400RectoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 45 × alto 60tabla xSerie ARFreno electromagnéticoConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

5020.1~50.0----DC24V/DC48V64Ninguno101~200140Ninguno65300RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 45 × alto 60tabla xSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

15020.1~50.0----CA monofásica 200-240 V64Ninguno101~200140Estándar 3 m65400RectoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 45 × alto 60tabla xSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

15020.1~50.0----DC24V/DC48V64Ninguno101~200140Estándar 3 m65300RectoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 45 × alto 60tabla xSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

30020.1~50.0----DC24V/DC48V64Ninguno101~200140Estándar 2 m65300RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 45 × alto 60tabla xSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

30020.1~50.0-10.1~20.014-CA monofásica 100-115 V64Presencia101~200140Estándar 3 m65400RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 45 × alto 60tabla xSerie ARFreno electromagnéticoConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

40020.1~50.0----DC24V/DC48V64Ninguno101~200140Ninguno65300RectoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 45 × alto 60tabla xSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

5010.1~20.015---CA monofásica 200-240 V36Ninguno0~10070Estándar 3 m65800RectoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 45 × alto 60mesa YSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

10010.1~20.0155.1~10.07-DC24V/DC48V36Presencia0~10070Ninguno65600RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 45 × alto 60mesa YSerie ARFreno electromagnéticoConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

25010.1~20.015---DC24V/DC48V36Ninguno0~10070Estándar 3 m65600RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 45 × alto 60mesa YSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

60010.1~20.015---CA monofásica 100-115 V36Ninguno0~10070Estándar 3 m65550RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 45 × alto 60mesa YSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

65010.1~20.015---DC24V/DC48V36Ninguno0~10070Estándar 3 m65460RectoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 45 × alto 60mesa YSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

40020.1~50.0----CA monofásica 200-230 V87Ninguno101~200200Ninguno80800Motor invertido izquierdoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 62 × alto 83tabla xSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

20020.1~50.0----CA monofásica 100-120 V87Ninguno101~200200Estándar 3 m80800Motor invertido derechoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 62 × alto 83tabla xSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

60020.1~50.0-10.1~20.0--DC24V/DC48V87Presencia101~200200Estándar 1 m80600Motor invertido derechoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 62 × alto 83tabla xSerie ARFreno electromagnéticoConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

55050.1~100.0-20.1~50.0--DC24V/DC48V87Presencia301~500360Ninguno80300Motor invertido derechoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 62 × alto 83tabla xSerie ARFreno electromagnéticoConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

20020.1~50.0----DC24V/DC48V49Ninguno101~200200Ninguno80600Motor invertido derechoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 62 × alto 83mesa YSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

30020.1~50.0----CA monofásica 100-120 V49Ninguno101~200200Ninguno80800Motor invertido derechoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 62 × alto 83mesa YSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

5020.1~50.0----DC24V/DC48V87Ninguno101~200200Estándar 3 m80600RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 62 × alto 83tabla xSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

30020.1~50.0----CA monofásica 200-230 V87Ninguno101~200200Estándar 3 m80800RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 62 × alto 83tabla xSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

40020.1~50.0----CA monofásica 100-115 V87Ninguno101~200200Estándar 2 m80800RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 62 × alto 83tabla xSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

40020.1~50.0----CA monofásica 200-240 V87Ninguno101~200200Estándar 1 m80800RectoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 62 × alto 83tabla xSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

50020.1~50.0----CA monofásica 200-240 V87Ninguno101~200200Ninguno80800RectoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 62 × alto 83tabla xSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

85020.1~50.0----DC24V/DC48V87Ninguno101~200200Estándar 1 m80-RectoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 62 × alto 83tabla xSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

5050.1~100.0-20.1~50.0--CA monofásica 100-115 V87Presencia301~500400Estándar 2 m80400RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 62 × alto 83tabla xSerie ARFreno electromagnéticoConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

15050.1~100.0----CA monofásica 200-230 V87Ninguno301~500400Estándar 3 m80400RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 62 × alto 83tabla xSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

25050.1~100.0----CA monofásica 200-240 V87Ninguno301~500400Estándar 3 m80400RectoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 62 × alto 83tabla xSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

30050.1~100.0----DC24V/DC48V87Ninguno301~500400Estándar 3 m80300RectoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 62 × alto 83tabla xSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

50050.1~100.0-20.1~50.0--DC24V/DC48V87Presencia301~500400Ninguno80300RectoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 62 × alto 83tabla xSerie ARFreno electromagnéticoConProducto conjunto actuador + driver

Cargando…

Información básica

Cuerpo principal, componentes periféricos Castor Tipo Control deslizante Método de manejo Tornillo de bola rodada
Guía Presencia Detección de posición Absoluto Módulo de E / S Ninguno
Filtros de ruido Ninguno Entorno operativo Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico