(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Deslizador eléctrico, serie EZS

Deslizador eléctrico, serie EZS
  • Descuento por volumen

La serie EZS es un deslizador eléctrico compacto, de alta rigidez y simple a prueba de polvo.
Equipado con serie AlphaStep AZ y serie AR en la parte del motor. La alta respuesta, la baja vibración y el movimiento sin fluctuaciones, que son exclusivos de los motores paso a paso, se logran con un control deslizante eléctrico.
[Características]
· Guía de alta rigidez y bajo perfil
· Ahorro de espacio por el motor plegado
· La estructura simple a prueba de polvo evita que entren objetos extraños y suprime la generación de polvo
· Compatible con salas limpias

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EZS3-D015-ARACD
EZS3-E005-ARAK
EZS3-E010-ARAC-3
EZS3-E010-ARMCD
EZS3-E015-ARMCD
EZS3-E020-ARMAD-3
EZS3-E030-ARAK
EZS3CR-E020-ARAKD
EZS4-D010-ARMK-1
EZS4-D025-ARMA-2
EZS4CL-E005-ARMKD
EZS4CR-D020-ARAK-2
EZS4L-D040-ARAKD-3
EZS4L-E030-ARMC-3
EZS6-D085-ARMAD
EZS6-E010-ARMK
EZS6-E020-ARMC
EZS6R-E005-ARMCD-3
EZSM3CLD050AZAK
EZSM3CRD010AZAC
EZSM3D010AZAC
EZSM3D015AZAC
EZSM3D030AZAK
EZSM3E030AZAK
EZSM3E030AZMC
EZSM3E030AZMK
EZSM3LD005AZMK
EZSM3LD010AZAC
EZSM3LD015AZAC
EZSM3LD020AZAC
EZSM3LD020AZAK
EZSM3LD070AZAK
EZSM3LE010ARMK
EZSM3LE020AZMC
EZSM3RD005AZMK
EZSM3RD015AZAC
EZSM3RD020AZAC
EZSM3RD040AZAC
EZSM3RD060AZAK
EZSM3RD070AZAK
EZSM4CLD010AZAK
EZSM4D015AZAC
EZSM4D025AZAK
EZSM4D070AZAC
EZSM4E010ARAK
EZSM4E015ARAK
EZSM4LD005AZAK
EZSM4LD010AZAK
EZSM4LD025AZAK
EZSM4LE020AZAK
EZSM4LE040AZAK
EZSM4LE045AZAK
EZSM4LE060AZAK
EZSM4RD005AZAK
EZSM4RD015AZAK
EZSM4RD025AZAK
EZSM4RE045AZAK
EZSM6D020AZAK
EZSM6D025AZAK
EZSM6D075AZAC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Rango de masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Rango de masa transportable (vertical)
(kg)
Max. Masa transportable (vertical)
(kg)
Fuente de alimentación de entrada Ancho de mesa W1
(mm)
Freno electromagnético Max. Rango de fuerza de empuje
(N)
Max. Fuerza de empuje
(N)
Cable Longitud de mesa L1
(mm)
Velocidad máxima
(mm / seg)
Dirección de montaje del motor Tipo de conductor Tamaño del control deslizante
(mm)
Motor a bordo Forma de la parte del motor Dirección de montaje de succión Tipo de producto
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

1505.1~10.07.5--CA monofásica 200-240 V54Ninguno0~10043Ninguno72800RectoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 54 × alto 50Serie AREje de un solo eje-Producto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

5010.1~20.015--DC24V/DC48V54Ninguno0~10086Ninguno72300RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 54 × alto 50Serie AREje de un solo eje-Producto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

10010.1~20.015--CA monofásica 200-230 V54Ninguno0~10086Estándar 3 m72400RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 54 × alto 50Serie AREje de un solo eje-Producto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

10010.1~20.0155.1~10.07CA monofásica 200-240 V54Presencia0~10086Ninguno72400RectoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 54 × alto 50Serie ARCon freno electromagnético-Producto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

15010.1~20.0155.1~10.07CA monofásica 200-240 V54Presencia0~10086Ninguno72400RectoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 54 × alto 50Serie ARCon freno electromagnético-Producto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

20010.1~20.0155.1~10.07CA monofásica 100-120 V54Presencia0~10086Estándar 3 m72400RectoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 54 × alto 50Serie ARCon freno electromagnético-Producto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

30010.1~20.015--DC24V/DC48V54Ninguno0~10086Ninguno72300RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 54 × alto 50Serie AREje de un solo eje-Producto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

20010.1~20.015--DC24V/DC48V54Ninguno0~10086Ninguno72300RectoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 54 × alto 50Serie AREje de un solo ejeConexión de succión en la dirección correctaProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

10010.1~20.015--DC24V/DC48V-Presencia0~10070Estándar 1 m72600RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 74 × alto 50Serie ARCon freno electromagnético-Producto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

25010.1~20.015--CA monofásica 100-115 V-Presencia0~10070Estándar 2 m72800RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 74 × alto 50Serie ARCon freno electromagnético-Producto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

5020.1~50.0-10.1~20.014DC24V/DC48V-Presencia101~200125Ninguno72300RectoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 74 × alto 50Serie ARCon freno electromagnéticoConexión de succión dirección izquierdaProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

20010.1~20.015--DC24V/DC48V-Ninguno0~10070Estándar 2 m72600RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 74 × alto 50Serie AREje de un solo ejeConexión de succión en la dirección correctaProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

40010.1~20.015--DC24V/DC48V-Ninguno0~10070Estándar 3 m72600Motor invertido izquierdoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 74 × alto 50Serie AREje de un solo eje-Producto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

30020.1~50.0-10.1~20.012.5CA monofásica 200-230 V-Presencia101~200125Estándar 3 m72400Motor invertido izquierdoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 74 × alto 50Serie ARCon freno electromagnético-Producto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

85020.1~50.0-10.1~20.0-CA monofásica 100-120 V-Presencia101~200200Ninguno108-RectoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 74 × alto 66,5Serie ARCon freno electromagnético-Producto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

10050.1~100.0-20.1~50.0-DC24V/DC48V-Presencia301~500400Ninguno108300RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 74 × alto 66,5Serie ARCon freno electromagnético-Producto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

20050.1~100.0-20.1~50.0-CA monofásica 200-230 V-Presencia301~500400Ninguno108400RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 74 × alto 66,5Serie ARCon freno electromagnético-Producto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

5050.1~100.0-20.1~50.0-CA monofásica 200-240 V-Presencia301~500360Estándar 3 m108400Motor invertido derechoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 74 × alto 66,5Serie ARCon freno electromagnético-Producto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

5005.1~10.07.5--DC24V/DC48V54Ninguno0~10043Ninguno72600RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 54 × alto 50serie AZEje de un solo ejeConexión de succión dirección izquierdaActuador individual
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

1005.1~10.07.5--CA monofásica 200-230 V54Ninguno0~10043Ninguno72800RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 54 × alto 50serie AZEje de un solo ejeConexión de succión en la dirección correctaActuador individual
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

1005.1~10.07.5--CA monofásica 200-230 V54Ninguno0~10043Ninguno72800RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 54 × alto 50serie AZEje de un solo eje-Actuador individual
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

1505.1~10.07.5--CA monofásica 200-230 V54Ninguno0~10043Ninguno72800RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 54 × alto 50serie AZEje de un solo eje-Actuador individual
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

3005.1~10.07.5--DC24V/DC48V54Ninguno0~10043Ninguno72600RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 54 × alto 50serie AZEje de un solo eje-Actuador individual
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

30010.1~20.015--DC24V/DC48V54Ninguno0~10086Ninguno72300RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 54 × alto 50serie AZEje de un solo eje-Actuador individual
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

30010.1~20.0155.1~10.07CA monofásica 200-230 V54Presencia0~10086Ninguno72400RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 54 × alto 50serie AZCon freno electromagnético-Actuador individual
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

30010.1~20.0155.1~10.07DC24V/DC48V54Presencia0~10086Ninguno72300RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 54 × alto 50serie AZCon freno electromagnético-Actuador individual
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

505.1~10.07.52.1~5.03.5DC24V/DC48V54Presencia0~10043Ninguno72600Motor invertido izquierdoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 54 × alto 50serie AZCon freno electromagnético-Actuador individual
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

1005.1~10.07.5--CA monofásica 200-230 V54Ninguno0~10043Ninguno72800Motor invertido izquierdoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 54 × alto 50serie AZEje de un solo eje-Actuador individual
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

1505.1~10.07.5--CA monofásica 200-230 V54Ninguno0~10043Ninguno72800Motor invertido izquierdoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 54 × alto 50serie AZEje de un solo eje-Actuador individual
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

2005.1~10.07.5--CA monofásica 200-230 V54Ninguno0~10043Ninguno72800Motor invertido izquierdoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 54 × alto 50serie AZEje de un solo eje-Actuador individual
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

2005.1~10.07.5--DC24V/DC48V54Ninguno0~10043Ninguno72600Motor invertido izquierdoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 54 × alto 50serie AZEje de un solo eje-Actuador individual
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

7005.1~10.07.5--DC24V/DC48V54Ninguno0~10043Ninguno72400Motor invertido izquierdoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 54 × alto 50serie AZEje de un solo eje-Actuador individual
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

10010.1~20.0155.1~10.07DC24V/DC48V54Presencia0~10086Ninguno72300Motor invertido izquierdoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 54 × alto 50Serie ARCon freno electromagnético-Actuador individual
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

20010.1~20.0155.1~10.07CA monofásica 200-230 V54Presencia0~10086Ninguno72400Motor invertido izquierdoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 54 × alto 50serie AZCon freno electromagnético-Actuador individual
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

505.1~10.07.52.1~5.03.5DC24V/DC48V54Presencia0~10043Ninguno72600Motor invertido derechoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 54 × alto 50serie AZCon freno electromagnético-Actuador individual
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

1505.1~10.07.5--CA monofásica 200-230 V54Ninguno0~10043Ninguno72800Motor invertido derechoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 54 × alto 50serie AZEje de un solo eje-Actuador individual
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

2005.1~10.07.5--CA monofásica 200-230 V54Ninguno0~10043Ninguno72800Motor invertido derechoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 54 × alto 50serie AZEje de un solo eje-Actuador individual
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

4005.1~10.07.5--CA monofásica 200-230 V54Ninguno0~10043Ninguno72800Motor invertido derechoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 54 × alto 50serie AZEje de un solo eje-Actuador individual
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

6005.1~10.07.5--DC24V/DC48V54Ninguno0~10043Ninguno72550Motor invertido derechoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 54 × alto 50serie AZEje de un solo eje-Actuador individual
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

7005.1~10.07.5--DC24V/DC48V54Ninguno0~10043Ninguno72400Motor invertido derechoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 54 × alto 50serie AZEje de un solo eje-Actuador individual
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

10010.1~20.015--DC24V/DC48V-Ninguno0~10070Ninguno72600RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 74 × alto 50serie AZEje de un solo ejeConexión de succión dirección izquierdaActuador individual
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

15010.1~20.015--CA monofásica 200-230 V-Ninguno0~10070Ninguno72800RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 74 × alto 50serie AZEje de un solo eje-Actuador individual
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

25010.1~20.015--DC24V/DC48V-Ninguno0~10070Ninguno72600RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 74 × alto 50serie AZEje de un solo eje-Actuador individual
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

70010.1~20.015--CA monofásica 200-230 V-Ninguno0~10070Ninguno72400RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 74 × alto 50serie AZEje de un solo eje-Actuador individual
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

10020.1~50.0---DC24V/DC48V-Ninguno101~200125Ninguno72300RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 74 × alto 50Serie AREje de un solo eje-Actuador individual
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

15020.1~50.0---DC24V/DC48V-Ninguno101~200125Ninguno72300RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 74 × alto 50Serie AREje de un solo eje-Actuador individual
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

5010.1~20.015--DC24V/DC48V-Ninguno0~10070Ninguno72600Motor invertido izquierdoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 74 × alto 50serie AZEje de un solo eje-Actuador individual
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

10010.1~20.015--DC24V/DC48V-Ninguno0~10070Ninguno72600Motor invertido izquierdoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 74 × alto 50serie AZEje de un solo eje-Actuador individual
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

25010.1~20.015--DC24V/DC48V-Ninguno0~10070Ninguno72600Motor invertido izquierdoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 74 × alto 50serie AZEje de un solo eje-Actuador individual
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

20020.1~50.0---DC24V/DC48V-Ninguno101~200125Ninguno72300Motor invertido izquierdoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 74 × alto 50serie AZEje de un solo eje-Actuador individual
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

40020.1~50.0---DC24V/DC48V-Ninguno101~200125Ninguno72300Motor invertido izquierdoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 74 × alto 50serie AZEje de un solo eje-Actuador individual
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

45020.1~50.0---DC24V/DC48V-Ninguno101~200125Ninguno72300Motor invertido izquierdoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 74 × alto 50serie AZEje de un solo eje-Actuador individual
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

60020.1~50.0---DC24V/DC48V-Ninguno101~200125Ninguno72270Motor invertido izquierdoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 74 × alto 50serie AZEje de un solo eje-Actuador individual
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

5010.1~20.015--DC24V/DC48V-Ninguno0~10070Ninguno72600Motor invertido derechoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 74 × alto 50serie AZEje de un solo eje-Actuador individual
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

15010.1~20.015--DC24V/DC48V-Ninguno0~10070Ninguno72600Motor invertido derechoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 74 × alto 50serie AZEje de un solo eje-Actuador individual
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

25010.1~20.015--DC24V/DC48V-Ninguno0~10070Ninguno72600Motor invertido derechoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 74 × alto 50serie AZEje de un solo eje-Actuador individual
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

45020.1~50.0---DC24V/DC48V-Ninguno101~200125Ninguno72300Motor invertido derechoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 74 × alto 50serie AZEje de un solo eje-Actuador individual
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

20020.1~50.0---DC24V/DC48V-Ninguno101~200200Ninguno108600RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 74 × alto 66,5serie AZEje de un solo eje-Actuador individual
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

25020.1~50.0---DC24V/DC48V-Ninguno101~200200Ninguno108600RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 74 × alto 66,5serie AZEje de un solo eje-Actuador individual
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

75020.1~50.0---CA monofásica 200-230 V-Ninguno101~200200Ninguno108470RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 74 × alto 66,5serie AZEje de un solo eje-Actuador individual

Cargando…

Información básica

Cuerpo principal, componentes periféricos Castor Tipo Control deslizante Método de manejo Tornillo de bola rodada
Guía Presencia Detección de posición Absoluto Módulo de E / S Ninguno
Filtros de ruido Ninguno Entorno operativo Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico